(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACST18-60
強力型柄付アンギュラーカッター センヨウカッター

強力型柄付アンギュラーカッター ACST18-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,008円
税込単価
12,109円

ハイス柄付Tスロットアンギュラーカッター。【特長】・角度のバリエーションが多く...

詳細情報を確認する

  • 刃材質:
    ハイス
  • 刃径公差:
    0~+1
  • 刃形状:
    右刃右ネジレ
  • ネジレ角度:
    15°
  • シャンク公差:
    h8

型番

ACST18-60 解除

Loading...

ACST18-60 の仕様・寸法情報

商品情報

強力型柄付アンギュラーカッターの外形図と寸法

強力型柄付アンギュラーカッター:関連画像

強力型柄付アンギュラーカッター

強力型柄付アンギュラーカッター:関連画像

強力型柄付アンギュラーカッターの外形図

刃径
(φD)
Dia.
角度
(θ)
Cut
Angle
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
1245゜3.53.5107084
1553.5107584
1654.5128084
1855.51290104
2058.512109104
2578.515124126
3088.518144166
35118.518146166
401310.520162206
451510.520164206
501612.525177256
551612.525177258
601814.525185258
刃径
(φD)
Dia.
角度
(θ)
Cut
Angle
刃厚
(l1)
Cut
Width
首径
(d1)
Neck
Dia.
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
1260゜56107084
1567127584
1677128084
18791290104
207912109104
2591115124126
30111318144166
35131518146166
40171725162206
45191925164206
50222130177256
55222130177258
60252330185258
65252830185328
70253430195328
253430195428
75253630195328
253630195428
802538301953210
2538301954210
903042251953210
3042251954210
1003042251953210
3042251954210
公差(Tolerance)D:+1
0
θ:45゜±1゜θ:60゜±15'd:h8

角度45°:右刃右ネジレ15° 60°:右刃右ネジレ20° SKH56

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
強力型柄付アンギュラーカッター 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
アンギュラ片角
シャンク径(mm)
首径(mm)
全長(mm)
刃数
首長(mm)
角度公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACST18-60

18
7
60
10
9
90
4
12
±15′

1個

11,008( 12,109円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイス柄付Tスロットアンギュラーカッター。
【特長】
・角度のバリエーションが多く、様々な角度の溝加工が可能。
・コバルトハイスを使用、刃数を減らしネジレが付いているため切削性の向上を実現。
【用途】
・アリ溝加工等に使用。

カタログ

ACST18-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型柄付アンギュラーカッターの型番ACST18-60のページです。
型番ACST18-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型柄付アンギュラーカッター

強力型柄付アンギュラーカッター

    超硬ソリッドアンギュラーカッターロング

    超硬ソリッドアンギュラーカッターロング

      超硬ソリッドアンギュラーカッター

      超硬ソリッドアンギュラーカッター

        柄付メタルソー

        柄付メタルソー

          超硬スーパーミニコンベックス ロング CSMUL-A

          超硬スーパーミニコンベックス ロング CSMUL-A

            超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃

            超硬ソリッドミニストロングアンギュラ2枚刃

              超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS (NF15)

              超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS (NF15)

                ロング柄Tスロットカッター TC-LS (SKH56)

                ロング柄Tスロットカッター TC-LS (SKH56)

                  超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃

                  超硬ソリッドミニストロングアンギュラ4枚刃

                    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

                    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

                      超硬スーパーミニコンケーブ

                      超硬スーパーミニコンケーブ

                        ラフアンドフィニッシュTスロットカッター RF-TC (SKH56)

                        ラフアンドフィニッシュTスロットカッター RF-TC (SKH56)

                          ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS (SKH56)

                          ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS (SKH56)

                            メーカー 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 大洋ツール 大洋ツール 栄工舎 栄工舎 栄工舎 大洋ツール 大洋ツール
                            通常価格 9,856円 32,384円 30,080円 11,904円 23,168円 10,176円 39,876円 9,378円 9,856円 9,920円 18,560円 14,638円 10,096円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            刃材質 ハイス 超硬 超硬 ハイス 超硬 超硬 超硬 ハイス 超硬 ハイス 超硬 ハイス ハイス
                            刃径公差 0~+1 0~+0.1 0~+0.1 0~+0.25 0~-0.05 - - - - - -0.05~0 - -
                            刃形状 右刃右ネジレ 右刃ストレート 右刃ストレート 右刃ストレート 右刃ストレート 右刃右ネジレ - - 右刃右ネジレ 右刃交互ネジレ 右刃ストレート - -
                            ネジレ角度 15° - - - - 15° - - 15° 15° - - -
                            シャンク公差 h8 h6 h6 h7 0~-0.01 -0.009~0 - - ±30′ h8 -0.009~0 - -

                            強力型柄付アンギュラーカッターのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            裏の面取りに
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/14
                            加工するために条件に合った選択肢がこの商品しかなかったので購入しました。真鍮に対して面取りの加工をしています。超硬タイプは値段が高かったのでハイスを選んだのですが、残念ながら先が弱くて欠けてしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
                            A
                            一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACST12-60
                            ACST15-45
                            ACST15-60
                            ACST20-45
                            ACST20-60
                            ACST25-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            アンギュラ片角 シャンク径
                            (mm)
                            首径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃数 首長
                            (mm)
                            角度公差

                            9,856円

                            ( 10,842円 )
                            1個 -

                            5日目

                            125608670410±15′

                            10,368円

                            ( 11,405円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1554583.575410±1°

                            10,368円

                            ( 11,405円 )
                            1個 -

                            5日目

                            156608775412±15′

                            11,648円

                            ( 12,813円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20545108.5109412±1°

                            11,648円

                            ( 12,813円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20760109109412±15′

                            14,848円

                            ( 16,333円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25745128.5124615±1°

                            Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました