(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)

3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
113,213円 ~ 278,000円
税込価格
124,534円 ~ 305,800円

標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

3Sエンドミル6枚刃特ロング刃の寸法

外形図

外形図

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
5015024542
200295
250350
300400
55150245
200295
250350
60150245
200295
250350

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
150
245

1個

113,213( 124,534円 )

1日目

50
200
295

1個

154,105( 169,516円 )

1日目

50
250
350

1個

205,287( 225,816円 )

1日目

50
300
400

1個

232,105( 255,316円 )

1日目

55
150
245

1個

141,331( 155,464円 )

1日目

55
200
295

1個

193,881( 213,269円 )

1日目

55
250
350

1個

236,321( 259,953円 )

1日目

60
150
245

1個

163,228( 179,551円 )

1日目

60
200
295

1個

222,082( 244,290円 )

1日目

60
250
350

1個

278,000( 305,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・刃径50~60mm。刃長も豊富にラインナップ。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)

3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)

    SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃

    SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃

      SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE

      SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE

        AG ミル 4枚刃 4AGE

        AG ミル 4枚刃 4AGE

          3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

          3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

            3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

            3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

              TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

              TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                多刃エキストラロング形 EXML

                多刃エキストラロング形 EXML

                  SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

                  SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

                    3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

                    3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                          AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL

                          AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL

                            メーカー フクダ精工 三興製作所 不二越 不二越 フクダ精工 フクダ精工 ミスミ オーエスジー 不二越 フクダ精工 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越
                            通常価格 113,213円 6,061円 4,905円 3,710円 3,769円 3,769円 1,360円 4,183円 5,834円 3,241円 1,620円 4,788円 4,412円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センター穴付きですか?
                            A
                            はい、6枚刃はセンター穴があるので再研磨も容易です。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました