(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Sエンドミル2枚刃ロング刃

3Sエンドミル2枚刃ロング刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,529円 ~ 91,720円  特別価格 
税込価格
3,882円 ~ 100,892円  特別価格 

標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するハイススクエアエンドミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定225件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

3Sエンドミル2枚刃ロング刃の寸法

外形図

外形図

刃径 3~8.9mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
315536
3.1
3.2
3.3
3.4
3.52059
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.52564
4.6
4.7
4.8
4.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
525646
5.1
5.2
5.3
5.4
5.53069
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.28
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
730698
7.1
7.2
7.3
7.4
7.53574
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.210
8.3
8.4
8.54079
8.6
8.7
8.8
8.9

刃径 9~14.9mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
9407910
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.212
10.3
10.4
10.54591
10.6
10.7
10.8
10.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
11459112
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.550101
12.6
12.7
12.8
12.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
135010112
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.55510516
14.6
14.7
14.8
14.9

刃径 15~20.9mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
155510516
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.560115
16.6
16.7
16.8
16.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
176011516
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.56513020
18.6
18.7
18.8
18.9
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
196513020
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.570135
20.6
20.7
20.8
20.9

刃径 21~50mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
217013520
21.5
22
22.57514525
23
23.5
24
24.580150
25
25.5
26
26.585155
27
27.5
28
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
28.59016025
29
29.5
30
30.532
31
31.5
32
3395175
34
35
36
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
3710018032
38
39
40
41110195
42
43
44
45120205
46
47
48
49
50

刃径 40~50mm(大径42シャンク)

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
4010019542
45120215
50

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
15
6
53
ピンカド

1個

3,529( 3,882円 )

6日目

3.1
15
6
53
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

3.2
15
6
53
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

3.3
15
6
53
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

3日目

3.4
15
6
53
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

2日目

3.5
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

3.6
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

3.7
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

3.8
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

3.9
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

2日目

4
20
6
59
ピンカド

1個

3,529( 3,882円 )

5日目

4.1
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

4.2
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

4.3
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

3日目

4.4
20
6
59
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

4.5
25
6
64
ピンカド

1個

4,105円

3,981

( 4,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

4.7
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

4.8
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

2日目

4.9
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

5
25
6
64
ピンカド

1個

3,529( 3,882円 )

5日目

5.1
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

5.2
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

5.3
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

5.4
25
6
64
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

5.5
30
6
69
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

5.6
30
6
69
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

1日目

5.7
30
6
69
ピンカド

1個

4,105円

3,981

( 4,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.8
30
6
69
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

5日目

5.9
30
6
69
ピンカド

1個

4,105( 4,516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
6
69
ピンカド

1個

3,529( 3,882円 )

5日目

6.1
30
6
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

5日目

6.2
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

5日目

6.3
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

6.4
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

5日目

6.5
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

6.6
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

6.7
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

6.8
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

5日目

6.9
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

2日目

7
30
8
69
ピンカド

1個

4,009( 4,410円 )

1日目

7.1
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.2
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.3
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.4
30
8
69
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.5
35
8
74
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.6
35
8
74
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

2日目

7.7
35
8
74
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

7.8
35
8
74
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

3日目

7.9
35
8
74
ピンカド

1個

5,614( 6,175円 )

1日目

8
35
8
74
ピンカド

1個

4,009( 4,410円 )

1日目

8.1
35
8
74
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

5日目

8.2
35
10
74
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

8.3
35
10
74
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

8.4
35
10
74
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

5日目

8.5
40
10
79
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

8.6
40
10
79
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

5日目

8.7
40
10
79
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

8.8
40
10
79
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

8.9
40
10
79
ピンカド

1個

6,124( 6,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するハイススクエアエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・全サイズ、センターカット仕上で底刃を使用した加工にも使用可能。
・刃径3~50mmまで豊富にラインナップ。さらに刃径40mm以上はシャンク径も選択可能。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Sエンドミル2枚刃ロング刃

3Sエンドミル2枚刃ロング刃

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

        NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

        NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

          ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

          ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

            3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

            3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

              SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

              SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                  VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                  VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                        ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                        ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

                          STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                          STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                            メーカー フクダ精工 フクダ精工 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フクダ精工 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所
                            通常価格 3,529円 3,529円 3,126円 3,381円 3,903円 3,145円 6,588円 3,907円 2,715円 3,067円 3,477円 3,903円 4,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            3Sエンドミル2枚刃ロング刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/26
                            深い箇所の切削加工をするためにこちらの商品を購入しました。問題なく加工することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/21
                            アルミ加工用に購入。
                            切れ味も特に問題なし。
                            刃長が長いので助かります。

                            価格が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2枚刃、4枚刃エンドミルはどのように使い分けますか?
                            A
                            一般的に溝切削や切込み量の大きな場面では2枚刃を使い、側面加工や仕上げに近い加工では4枚刃を使用します。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました