(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,602円 ~ 35,150円  特別価格 
税込価格
8,362円 ~ 38,665円  特別価格 

【特長】・底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で「静かなる重切削」を実現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイレントラフィング・ソリューション

「荒加工の能率を上げたい。でも…」

  • 切削音が大きい
  • 振動、びびりが発生する
  • 機械の馬力が足りない
  • クランプ状態が不安定

こんなときこそ、静かでびびらないサイレントラフィングエンドミルを。

 

特長(1) 高い防振効果

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像1

外周刃の不等リード

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像2

底刃の不等分割

特長(2) 低い切削抵抗

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像

外周刃のラフィング形状

 

効果:能率アップ、加工時間も大幅短縮

  • サイズ:φ16 
  • 被削材:SUS304 
  • 切込深さ:ap=8.6mm
CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像4

食品加工用スクリュー

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像5
 

用途に応じた豊富なラインナップ

超硬サイレントラフィングエンドミルSI-WC-RESF
CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像6
ハイスサイレントラフィングエンドミルSI-WH-RESF
CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像7

 

軸方向に切削力をかけたくない場合は「弱ねじれタイプ」がおすすめ

径方向クランプ
軸方向の切削力が低い
CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像9

クランプのつかみ代が少ない場合

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像10

ワークのたわみに心配がある場合

荒加工用エンドミル使い分けイメージ

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 製品特長関連画像11

性能・試験情報

主軸負荷低減、加工能率UP、良好な工具状態

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 性能・試験情報関連画像1
 

製品特長紹介動画

 

外形図

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

締付け手順

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 使用方法・使用事例関連画像
 

使用上の注意

  • スパナはヘッド交換式エンドミル専用のものをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 脱脂はしないで下さい。 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。
  • スパナはヘッドの切欠けに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 推奨切削条件関連画像1
 

溝切削

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF 推奨切削条件関連画像2

切削条件時の注意

1.機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
2.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3.給油の際は充分切りくずが排出できるよう考慮して下さい。

開発者からのコメント

サイレントラフィングエンドミルをご使用いただき、切込深さ6倍強、送り速度2倍以上の高能率加工を実現し、加工時間を1/9に削減できました。
しかし、工具を変更するということは、カッタパスの変更も必要なため、「なんとしても加工時間を短縮したい」という、お客様の意欲、覚悟なしには実現できなかった事例です。
これまで慣れた加工方法を変更することは、オペレータの方にとって容易なことではありませんが、お客様と一緒に取り組むことで成果を出すことができ、とても喜ばしく思います。
今後も、切削工具のスペシャリストとしてお客様の生産性向上にもっと貢献していきたいと思います。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
商品コード
刃径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
13
-
6
80
0.5
8409806
±0.06
-
1

1個

7,602( 8,362円 )

1日目

8
4
19
-
10
85
0.5
8409808
±0.075
-
2

1個

8,186( 9,005円 )

1日目

10
4
22
-
10
100
0.5
8409810
±0.075
-
1

1個

9,278( 10,206円 )

1日目

12
4
26
-
12
110
0.6
8409812
±0.09
-
1

1個

11,712( 12,883円 )

1日目

16
4
32
50
16
125
0.6
8409816
±0.09
15
3

1個

14,499( 15,949円 )

1日目

20
4
38
60
20
140
0.6
8409820
±0.105
19
3

1個

16,811円

16,306

( 17,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
5
45
70
25
160
0.8
8409825
±0.105
24
3

1個

23,735( 26,109円 )

1日目

30
6
45
-
25
160
0.8
8409830
±0.105
-
4

1個

35,150( 38,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で「静かなる重切削」を実現します。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

    XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

    XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

        VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

        VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

          XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

          XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

            XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

            XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

              ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット

              ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット

                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                  ハイスエンドミル AG ミルラフィングロング AGREL

                  ハイスエンドミル AG ミルラフィングロング AGREL

                    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

                        S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                        S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                          粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ 不二越 ミスミ オーエスジー 三興製作所 ミスミ
                            通常価格 7,602円 8,888円 6,759円 8,888円 12,519円 8,888円 3,720円 3,380円 8,926円 3,380円 7,118円 6,444円 3,310円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - - 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESFのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            粗取り
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/27
                            不等リード、不等分割のおかげか、切削音はいつもより静かめに感じました。粗取り加工には適した刃物だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスの加工に
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/14
                            ラフィングエンドミルで探していたので、使ってみようと思い購入しました。SUSの切削で溝加工、切込みなどに使用しています。使った感じは良かったのですが、当社の加工的にラフィングはあまり意味がなかったです。普通のスクエアエンドミルの方が合っていました。本来であればオーエスジーのAE-VMSが良かったのですがミスミでは取り扱いがなかったので、三菱日立ツールのエポックSUSシリーズを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました