R部が3次元ネガ形状のため切れ味と剛性を両立し、スパイラル刃の効果によって切削...
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
CBNエンドミルシリーズのご紹介
加工形状別に工具を使い分けることにより加工時間を短縮
ブルノーズエンドミルを使用することにより、34分の加工時間短縮を実現。
CBN 工具を幅広くラインナップしていますので、用途に合わせて最適な工具選択が可能です。
耐欠損性・耐摩耗性に優れたcBN 素材を採用
特殊形状によりコーナRの強度アップ
スパイラル刃の効果により側面切削が可能
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
商品コード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5
|
0.3
|
0.05
|
1.5
|
4
|
45
|
8526210
| 1個 | 18,853円(
20,738円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.3
|
0.1
|
1.5
|
4
|
45
|
8526211
| 1個 | 18,853円(
20,738円
) | 1日目 | |
1
|
0.6
|
0.05
|
2.5
|
4
|
45
|
8526220
| 1個 | 17,272円(
18,999円
) | 1日目 | |
1
|
0.6
|
0.1
|
2.5
|
4
|
45
|
8526221
| 1個 | 17,272円(
18,999円
) | 1日目 | |
1
|
0.6
|
0.2
|
2.5
|
4
|
45
|
8526222
| 1個 | 17,272円(
18,999円
) | 1日目 | |
1
|
0.6
|
0.3
|
2.5
|
4
|
45
|
8526223
| 1個 | 17,272円(
18,999円
) | 1日目 | |
1.5
|
0.9
|
0.1
|
3.8
|
6
|
50
|
8526231
| 1個 | 20,616円(
22,678円
) | 1日目 | |
1.5
|
0.9
|
0.2
|
3.8
|
6
|
50
|
8526232
| 1個 | 20,616円(
22,678円
) | 1日目 | |
1.5
|
0.9
|
0.3
|
3.8
|
6
|
50
|
8526233
| 1個 | 20,616円(
22,678円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
0.1
|
5
|
6
|
50
|
8526241
| 1個 | 21,709円(
23,880円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
0.2
|
5
|
6
|
50
|
8526242
| 1個 | 21,709円(
23,880円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
0.3
|
5
|
6
|
50
|
8526243
| 1個 | 21,709円(
23,880円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
0.5
|
5
|
6
|
50
|
8526245
| 1個 | 21,709円(
23,880円
) | 1日目 | |
3
|
1.8
|
0.1
|
6
|
6
|
50
|
8526261
| 1個 | 27,703円(
30,473円
) | 1日目 | |
3
|
1.8
|
0.2
|
6
|
6
|
50
|
8526262
| 1個 | 27,703円(
30,473円
) | 1日目 | |
3
|
1.8
|
0.3
|
6
|
6
|
50
|
8526263
| 1個 | 27,703円(
30,473円
) | 1日目 | |
3
|
1.8
|
0.5
|
6
|
6
|
50
|
8526265
| 1個 | 27,703円(
30,473円
) | 1日目 |
Loading...
R部が3次元ネガ形状のため切れ味と剛性を両立し、スパイラル刃の効果によって切削抵抗変動を抑制し、高精度な側面切削が出来ます。