粉末ハイスXPMを母材に採用しVコーティングを施した先端角は90°リーディング...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MTNo |
ツールNo. |
最小下穴径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
11
|
75
|
3
|
63903
|
1.1
| 1個 | 3,875円(
4,263円
) | 1日目 | |
4
|
15
|
100
|
4
|
63904
|
1.3
| 1個 | 4,320円(
4,752円
) | 10日目 | |
6
|
20
|
150
|
6
|
63906
|
1.5
| 1個 | 5,554円(
6,109円
) | 1日目 | |
8
|
26
|
150
|
8
|
63908
|
1.6
| 1個 | 6,080円(
6,688円
) | 1日目 | |
10
|
30
|
200
|
10
|
63910
|
2.1
| 1個 | 8,372円(
9,209円
) | 1日目 | |
12
|
36
|
200
|
12
|
63912
|
2.1
| 1個 | 8,147円(
8,962円
) | 1日目 | |
16
|
41
|
250
|
16
|
63916
|
3
| 1個 | 13,303円(
14,633円
) | 1日目 | |
20
|
53
|
250
|
20
|
63918
|
3
| 1個 | 18,194円(
20,013円
) | 1日目 | |
25
|
60
|
250
|
25
|
63920
|
3
| 1個 | 28,125円(
30,938円
) | 1日目 |
Loading...
粉末ハイスXPMを母材に採用しVコーティングを施した先端角は90°リーディングドリルロングシャンク形です。懐の深い部分への面取り加工に最適です。