(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX-MG-CS-8.3X60
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ センタリング カウンターシンク

FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ FX-MG-CS-8.3X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,478円
税込単価
25,826円

従来製品よりも高速切削が可能でバリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

FX-MG-CS-8.3X60 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティング

  • 従来の30~200%アップの高速切削が可能になります。
  • 美しい仕上がり面が得られます。
  • 長寿命切削が可能になります。
  • アルミからステンレス、調質鋼にまで幅広く切削できます。
  • 皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く利用できます。
  • 切りくずの排出性が良好になります。

 

外形図

FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
最小穴面取り径(mm)
ツールNo.
先端径(mm)
テーパ部長(mm)
呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX-MG-CS-8.3X60

8.3
6
55
2.5
9139083
2.5
(5.02)
8.3×8×3×55

1個

23,478( 25,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来製品よりも高速切削が可能でバリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

FX-MG-CS-8.3X60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズの型番FX-MG-CS-8.3X60のページです。
型番FX-MG-CS-8.3X60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ

FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ

    FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ

    FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ

      TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク

      TiAlNコート超硬カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンク

        3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ

        3枚刃 カウンターシンク WMC 90°ハイス鋼 ロングシャンクタイプ

          TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°

          TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°

            TRUSCO MC 面取リーマ 60度

            TRUSCO MC 面取リーマ 60度

              超硬センタードリル・ノンコート KCD-90

              超硬センタードリル・ノンコート KCD-90

                超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                  メーカー オーエスジー オーエスジー ミスミ WATERMILLS ミスミ トラスコ中山 協和精工 イワタツール
                  通常価格 21,075円 21,075円 6,800円 6,727円 2,860円 4,399円 5,805円 6,992円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 穴面取り センタリング(位置決め) 穴面取り 面取り・横走り - -
                  カウンターシンク - -
                  面取り刃両角(θ)(°) 60 90 90 90 90 60 - -
                  刃数 3 3 3 3 1 3 - -
                  外周刃有無 - - -

                  FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FX-MG-CS-10.4X60
                  FX-MG-CS-12.4X60
                  FX-MG-CS-16.5X60
                  FX-MG-CS-20.5X60
                  FX-MG-CS-25X60
                  FX-MG-CS-6.3X60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  大径(D)
                  (mm)
                  シャンクサイズ 全長
                  (mm)
                  最小穴面取り径
                  (mm)
                  ツールNo. 先端径
                  (mm)
                  テーパ部長
                  (mm)
                  呼び

                  30,529円

                  ( 33,582円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10.48652.691391042.6(6.75)10.4×8×3×65

                  31,697円

                  ( 34,867円 )
                  1個 -

                  1日目

                  12.410652.591391242.5(8.57)12.4×10×4×65

                  35,223円

                  ( 38,745円 )
                  1個 -

                  1日目

                  16.510703.191391653.1(11.6)16.5×10×4×70

                  42,268円

                  ( 46,495円 )
                  1個 -

                  1日目

                  20.512803.591392053.5(14.72)20.5×12×5×80

                  66,078円

                  ( 72,686円 )
                  1個 -

                  1日目

                  2512803.891392503.8(18.36)25×12×5×80

                  21,075円

                  ( 23,183円 )
                  1個 -

                  1日目

                  6.3655191390631(4.59)6.3×6×2×55

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました