2枚刃エンドミルに、独自の無限コーティングを採用。30°ネジレに比べ切削抵抗を...
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
皮膜硬度(Hv)
酸化開始温度(℃)
●2枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用。
●30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 45° |
加工可能硬度 | 55HRCまで |
表面処理 | 無限コーティング |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
炭素鋼・合金鋼・調質鋼
被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 60~100m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | ||||||
刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||
2 | 12,700 | 330 | 160 | 9,600 | 250 | 80 | 8,000 | 130 | 65 |
2.5 | 10,200 | 400 | 200 | 7,600 | 250 | 80 | 6,400 | 130 | 65 |
3 | 8,500 | 440 | 220 | 6,400 | 300 | 100 | 5,300 | 170 | 85 |
4 | 6,400 | 500 | 250 | 4,800 | 300 | 100 | 4,000 | 170 | 85 |
5 | 5,100 | 530 | 260 | 3,800 | 360 | 120 | 3,200 | 220 | 110 |
6 | 4,200 | 550 | 270 | 3,200 | 360 | 120 | 2,700 | 220 | 110 |
8 | 3,200 | 500 | 250 | 2,400 | 360 | 120 | 2,000 | 220 | 110 |
10 | 2,500 | 460 | 230 | 1,900 | 360 | 120 | 1,600 | 220 | 110 |
12 | 2,100 | 440 | 220 | 1,600 | 360 | 120 | 1,300 | 220 | 110 |
焼き入れ鋼・耐熱合金・アルミニウム合金・銅
被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61(~52HRC) | 耐熱合金 | アルミニウム合金 | 銅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 20~40m/min | 15~25m/min | 100~200m/min | 80~150m/min | ||||||||
刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||||
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |||||
側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | |||||
2 | 4,800 | 100 | 50 | 3,200 | 60 | 30 | 31,800 | 1,300 | 450 | 24,000 | 1,200 | 400 |
2.5 | 3,800 | 100 | 50 | 2,500 | 60 | 30 | 25,400 | 1,300 | 450 | 19,000 | 1,200 | 400 |
3 | 3,200 | 130 | 65 | 2,100 | 70 | 35 | 21,200 | 1,300 | 450 | 16,000 | 1,200 | 400 |
4 | 2,400 | 130 | 65 | 1,600 | 70 | 35 | 16,000 | 1,300 | 450 | 12,000 | 1,200 | 400 |
5 | 1,900 | 150 | 75 | 1,300 | 80 | 40 | 12,700 | 1,300 | 450 | 9,600 | 1,200 | 400 |
6 | 1,600 | 150 | 75 | 1,100 | 80 | 40 | 10,600 | 1,300 | 450 | 8,000 | 1,200 | 400 |
8 | 1,200 | 150 | 75 | 800 | 80 | 40 | 8,000 | 1,100 | 380 | 6,000 | 1,200 | 400 |
10 | 1,000 | 150 | 75 | 600 | 80 | 40 | 6,300 | 1,000 | 350 | 4,800 | 1,200 | 400 |
12 | 800 | 150 | 75 | 500 | 80 | 40 | 5,300 | 1,000 | 350 | 4,000 | 1,200 | 400 |
炭素鋼・合金鋼・調質鋼
切り込み量(D:刃径)
切り込み量(D:刃径)
切り込み量(D:刃径)
アルミニウム合金・銅
切り込み量(D:刃径)
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
型番 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
商品コード |
首角(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
メーカー標準品
|
2
|
5
|
4
|
45
|
08-00120-00200
|
9
| 1個 | 3,717円 3,605円 ( 3,966円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メーカー標準品
|
2.5
|
7
|
4
|
45
|
08-00120-00250
|
9
| 1個 | 3,717円 3,605円 ( 3,966円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メーカー標準品
|
3
|
8
|
6
|
50
|
08-00120-00300
|
9
| 1個 | 4,799円 4,655円 ( 5,121円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
メーカー標準品
|
4
|
10
|
6
|
50
|
08-00120-00400
|
9
| 1個 | 4,800円(
5,280円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
13
|
6
|
55
|
08-00120-00500
|
9
| 1個 | 5,134円(
5,647円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
15
|
6
|
55
|
08-00120-00600
|
-
| 1個 | 5,267円(
5,794円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
20
|
8
|
65
|
08-00120-00800
|
-
| 1個 | 7,123円(
7,835円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
25
|
10
|
75
|
08-00120-01000
|
-
| 1個 | 8,319円(
9,151円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
30
|
12
|
80
|
08-00120-01200
|
-
| 1個 | 13,511円(
14,862円
) | 1日目 |
Loading...
2枚刃エンドミルに、独自の無限コーティングを採用。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減