(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,800円 ~ 17,641円  特別価格 
税込価格
7,480円 ~ 19,405円  特別価格 

【特長】・高硬度領域(48~65HRC)の仕上げ加工に最適・倒れの少ない精密仕...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●高硬度領域(48~65HRC)の仕上げ加工に最適。
●倒れの少ない精密仕上加工を実現。

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
加工可能硬度65HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数6刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

通常切削時

被削材焼き入れ鋼
SKD61
(45~50HRC)
焼き入れ鋼
SKD61・STAVAX・HPM-38
(50~55HRC)
焼き入れ鋼
SKD11
(55~62HRC)
刃 径側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
16,4002803,2001405,4002402,7001204,8002002,400100
1.54,2003002,1001503,6002301,8001203,2001801,60090
23,2003201,6001602,7002301,4001202,4001801,20090
33,7005201,9002603,2003801,6001402,6002601,300130
42,8004501,4002302,4003601,2001802,0002601,000130
55,1001,2002,6006004,5001,0002,3005003,8008001,900400
64,2001,3002,5007803,7001,1002,2006603,2006801,600340
83,2001,5001,9009002,8001,3001,7007802,4007501,200380
102,6001,5001,6009002,2001,3001,3007801,900900950450
122,1001,3001,3007801,9001,1001,1506601,600960800480
 

高速切削時

被削材焼き入れ鋼
SKD61
(45~50HRC)
焼き入れ鋼
SKD61・STAVAX・HPM-38
(50~55HRC)
焼き入れ鋼
SKD11
(55~62HRC)
刃 径側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
120,00095010,00048017,5007708,80039012,7005106,400260
1.513,8001,0006,90050011,7007505,9003808,5004804,300240
210,4001,0005,2005008,7007304,4003706,4004603,200230
310,6001,5005,3007509,5001,1004,8005507,4007403,700370
48,0001,3004,0006507,2001,1003,6005505,6007402,800370
58,9002,1004,5001,1007,6001,8003,8009005,1001,1002,600550
67,4002,2004,5001,3206,4001,9003,9001,1505,3001,1002,700550
85,6002,6003,4001,5604,8002,2002,9001,3204,0001,3002,000650
104,5002,6002,7001,5603,8002,2002,3001,3203,2001,5001,600750
123,7002,2002,2001,3203,2001,9002,0001,1502,6001,6001,300800

切削条件時の注意

焼き入れ鋼 SKD61(45~50HRC)、SKD61・STAVAX・HPM-38(50~55HRC)
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 切込み量1

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼 SKD11(55~62HRC)
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 切込み量4

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼 SKD61(45~50HRC)
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 切込み量2

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼 SKD61・STAVAX・HPM-38(50~55HRC)
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 切込み量3

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼 SKD11(55~62HRC)
MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル 切込み量5

切込み量(D:刃径)

※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストの使用をお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
-----------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
5
10
6
60
08-00410-00500
697-3442
12

1個

6,800( 7,480円 )

3日目

メーカー標準品
6
15
6
60
08-00410-00600
697-3469
-

1個

7,000( 7,700円 )

5日目

メーカー標準品
8
20
8
65
08-00410-00800
697-3477
-

1個

9,263円

8,985

( 9,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
25
10
75
08-00410-01000
697-3434
-

1個

10,974( 12,071円 )

1日目

メーカー標準品
12
30
12
80
08-00410-01200
697-3451
-

1個

17,641( 19,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度領域(48~65HRC)の仕上げ加工に最適
・倒れの少ない精密仕上加工を実現。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

    MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

    MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

      MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

      MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

        MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

        MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

          ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

          ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

            無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

            無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

              MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃

              MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃

                超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                  MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                  MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                      エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

                      エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

                        SAGCX SAコーティング超硬6枚刃

                        SAGCX SAコーティング超硬6枚刃

                          VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                          VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 6,800円 4,870円 6,134円 4,870円 3,763円 2,000円 3,947円 5,066円 2,889円 5,226円 6,828円 8,295円 6,689円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            熱処理後の仕上げ加工工具
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/14
                            HRC60の金型部品の仕上げ加工に使用。、仕上げ加工精度、工具寿命、非常に良い。問題なく加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました