(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NC-4-2
チャンピオンソリッドエンドミル NC-4 チョウコウエンドミル

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4  NC-4-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

【特長】・刃長が2倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

Loading...

NC-4-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度40~50m/min35~45m/min25~35m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
114,30025012,7002209,600190
27,2002506,4002204,800190
34,8002704,2002403,200210
43,6002703,2002402,400210
52,9003002,5002601,900230
62,4003002,1002601,600230
72,0003001,8002601,400230
81,8003001,6002601,200230
91,6003001,4002601,100230
101,4003001,3002601,000230
111,3003001,200260870230
121,2003001,100260800230
141,020300910260680230
15960300850260640230
16900300800260600230
18800300710260530230
20720300640260480230

切削条件時の注意

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4 切込み量

切込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
コーティング詳細
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-4-2

メーカー標準品
2
4
4
45
01-00244-00200
ノンコート
-0.02~0mm
9

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長が2倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

 

NC-4-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4 の型番NC-4-2のページです。
型番NC-4-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

    チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

    チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

          チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

          チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                    チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                    チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                      C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

                      C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                          AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)

                          AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具
                            通常価格 4,480円 4,408円 4,729円 7,021円 4,867円 8,417円 6,486円 5,467円 6,711円 5,800円 7,021円 6,582円 2,797円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            チャンピオンソリッドエンドミル NC-4 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NC-4-1.3
                            NC-4-1.4
                            NC-4-1.5
                            NC-4-2.1
                            NC-4-2.2
                            NC-4-2.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード コーティング詳細 刃径公差 首角
                            (°)

                            7,656円

                            ( 8,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品1.32.644501-00244-00130ノンコート-0.02~0mm9

                            7,656円

                            ( 8,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品1.42.844501-00244-00140ノンコート-0.02~0mm9

                            5,400円

                            ( 5,940円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品1.5344501-00244-00150ノンコート-0.02~0mm9

                            6,065円

                            ( 6,672円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品2.14.244501-00244-00210ノンコート-0.02~0mm9

                            5,400円

                            ( 5,940円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品2.24.444501-00244-00220ノンコート-0.02~0mm9

                            6,065円

                            ( 6,672円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品2.34.644501-00244-00230ノンコート-0.02~0mm9

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました