工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | アルミニウム合金 | 銅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 40~50m/min | 35~45m/min | 25~35m/min | 60~100m/min | 40~80m/min | ||||||||||
刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||||
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||||
側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
0.5 | 28,700 | 130 | 60 | 25,500 | 100 | 50 | 19,100 | 90 | 45 | 50,000 | 250 | 100 | 38,200 | 180 | 80 |
0.8 | 17,900 | 130 | 60 | 15,900 | 100 | 50 | 11,900 | 90 | 45 | 50,000 | 250 | 100 | 23,900 | 180 | 80 |
1 | 14,300 | 150 | 60 | 12,700 | 100 | 50 | 9,600 | 90 | 45 | 25,500 | 300 | 120 | 19,100 | 220 | 100 |
1.5 | 9,600 | 150 | 60 | 8,500 | 100 | 50 | 6,400 | 90 | 45 | 17,000 | 300 | 120 | 12,700 | 220 | 100 |
2 | 7,200 | 150 | 60 | 6,400 | 100 | 50 | 4,800 | 90 | 45 | 12,700 | 300 | 120 | 9,600 | 220 | 100 |
3 | 4,800 | 180 | 70 | 4,200 | 130 | 55 | 3,200 | 100 | 50 | 8,500 | 350 | 150 | 6,400 | 250 | 110 |
4 | 3,600 | 180 | 70 | 3,200 | 130 | 55 | 2,400 | 100 | 50 | 6,400 | 350 | 150 | 4,800 | 250 | 110 |
5 | 2,900 | 200 | 80 | 2,500 | 150 | 60 | 1,900 | 120 | 55 | 5,100 | 400 | 180 | 3,800 | 300 | 130 |
6 | 2,400 | 200 | 80 | 2,100 | 150 | 60 | 1,600 | 120 | 55 | 4,200 | 400 | 180 | 3,200 | 300 | 130 |
7 | 2,000 | 200 | 80 | 1,800 | 150 | 60 | 1,400 | 120 | 55 | 3,600 | 400 | 180 | 2,700 | 300 | 130 |
8 | 1,800 | 200 | 80 | 1,600 | 150 | 60 | 1,200 | 120 | 55 | 3,200 | 400 | 180 | 2,400 | 300 | 130 |
9 | 1,600 | 200 | 80 | 1,400 | 150 | 60 | 1,100 | 120 | 55 | 2,800 | 400 | 180 | 2,100 | 300 | 130 |
10 | 1,400 | 200 | 80 | 1,300 | 150 | 60 | 1,000 | 120 | 55 | 2,500 | 400 | 180 | 1,900 | 300 | 130 |
11 | 1,300 | 200 | 80 | 1,200 | 150 | 60 | 870 | 120 | 55 | 2,300 | 400 | 180 | 1,700 | 300 | 130 |
12 | 1,200 | 200 | 80 | 1,100 | 150 | 60 | 800 | 120 | 55 | 2,100 | 400 | 180 | 1,600 | 300 | 130 |
14 | 1,020 | 200 | 80 | 910 | 150 | 60 | 680 | 120 | 55 | 1,800 | 400 | 180 | 1,400 | 300 | 130 |
15 | 960 | 200 | 80 | 850 | 150 | 60 | 640 | 120 | 55 | 1,700 | 400 | 180 | 1,300 | 300 | 130 |
16 | 900 | 200 | 80 | 800 | 150 | 60 | 600 | 120 | 55 | 1,600 | 400 | 180 | 1,200 | 300 | 130 |
18 | 800 | 200 | 80 | 710 | 150 | 60 | 530 | 120 | 55 | 1,400 | 400 | 180 | 1,100 | 300 | 130 |
20 | 720 | 200 | 80 | 640 | 150 | 60 | 480 | 120 | 55 | 1,300 | 400 | 180 | 1,000 | 300 | 130 |
切込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Loading...
【特長】
・刃長が2倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。
NC-2-2で型番確定
チャンピオンソリッドエンドミル NC-2 の型番NC-2-2のページです。
型番NC-2-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NC-2-0.8 |
NC-2-0.9 |
NC-2-1 |
NC-2-2.5 |
NC-2-3 |
NC-2-3.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | コーティング詳細 | 刃径公差 | 首角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,934円 ( 5,427円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 0.8 | 1.6 | 3 | 35 | 01-00212-00080 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 | |
4,934円 ( 5,427円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 0.9 | 1.8 | 3 | 35 | 01-00212-00090 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 | |
4,408円 ( 4,849円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1 | 2 | 4 | 45 | 01-00212-00100 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 | |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 01-00212-00250 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 | |
4,667円 ( 5,134円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 3 | 6 | 6 | 45 | 01-00212-00300 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 | |
5,867円 ( 6,454円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 01-00212-00350 | ノンコート | -0.02~0mm | 9 |