【特長】・超硬合金・硬脆材加工用ボールエンドミル。・超硬合金加工向けダイヤモン...
ラベルに実測の外径とR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。
2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。
1. 最強のダイヤモンドコーティング!UDC!
高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用。
抜群の硬さと靭性、そして密着力。
コーティング 日本特許取得
ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
2. 研削ではなく、切削が出来ます<VM-40 (90HRA)>
使用工具 | UDCB 2010-0070(R0.5×0.7) |
---|---|
回転速度 | 30,000 min-1 |
送り速度 | 300 mm/min |
軸方向の切込み深さ ap | 0.1 mm |
クーラント | エアブロー |
UDCB R0.5 ボールエンドミル
3. 放電加工とUDCB による切削加工の比較<VM-40(90HRA)>
モデルケース:R3 の加工事例(深彫り形状)を想定した型製作の場合
- | 数量/時間 | 単価 (\) | 合計 (\) | 加工時間 (h) | |
---|---|---|---|---|---|
銅電極作成 | 工具 | 3 | 3,000 | 9,000 | 2 |
材料 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||
マシン | 2 | 5,000 | 10,000 | ||
人工数 | 2 | 8,000 | 16,000 | ||
放電加工 | マシン | 3 | 5,000 | 15,000 | 3 |
人工数 | 3 | 8,000 | 24,000 | ||
合計 | - | 76,000 | 5 |
- | 数量/時間 | 単価(\) | 合計(\) | 加工時間(h) | |
---|---|---|---|---|---|
MC加工 | 工具(UDCB) | 1 | 17,500 | 17,500 | 1 |
マシン | 1 | 5,000 | 5,000 | ||
人工数 | 1 | 8,000 | 8,000 | ||
合計 | - | 30,500 | 1 |
使用工具 | UDCB 2060-0420(R3×4.2) |
---|---|
回転速度 | 20,000 min-1 |
送り速度 | 200 mm/min |
軸方向の切込み深さap | 0.2 mm |
半径方向の切込み深さae | 0.4 mm |
クーラント | エアブロー |
加工時間 | 52 min |
除去体積 | 1,400 mm3 (1.4 cc)26.9 mm3/min |
シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バインダレス超硬合金 (90HRA~)UDCB R0.5・R1 ボールエンドミル レンズアレイ加工事例
加工プロセス
工程名 | 使用工具 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
---|---|---|---|---|---|
等高線高効率荒取り | UDCB 2020-0140(R1 × 1.4) | 30,000 | 300 | 0.1 | 0.3 |
等高取り残し加工 | UDCB 2010-0070(R0.5 × 0.7) | 30,000 | 300 | 0.05 | 0.2 |
複合面沿い加工 | UDCB 2010-0070(R0.5 × 0.7) | 30,000 | 300 | - | 0.02 |
等高線仕上げ | UDCB 2010-0070(R0.5 × 0.7) | 30,000 | 300 | - | |
等高線仕上げ | UDCB 2010-0070(R0.5 × 0.7) | 30,000 | 300 | - |
アルミナ・ジルコニア ヘクサロビュラ形状UDCB R0.5×0.7 ボールエンドミル
ヘクサロビュラ形状 サイズ: φ9× 深さ2.2 mm
アルミナ Al2O3
ジルコニア ZrO2
使用工具 | UDCB 2010-0070(R0.5×0.7) |
---|---|
被削材 | アルミナ Al2O3/ジルコニア ZrO2 |
回転速度 | 30,000min-1 |
送り速度 | 300mm/min |
軸方向の切り込み深さ ap | 0.05mm |
半径方向の切り込み深さ ae | 0.05mm |
クーラント | エアブロー(ノズル) |
加工時間 | 98min |
除去体積 | 88.4mm3 0.9mm3/min |
炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK/SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~55HRC | ~60HRC | ~70HRC | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ ※1 | - | - | ☆ | ◎ ※2 |
☆◎○の順に推奨
※ 1 ガラス入り樹脂にはDCB・DCLB を推奨いたします。
※ 2 硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
再研磨時の注意
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
首部勾配(°) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.2
|
0.14
|
0.1
|
4
|
50
|
16
|
4560295076952
|
430-5221
|
10.000
| 10 | 1個 | 21,146円(
23,261円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.21
|
0.15
|
4
|
50
|
16
|
4560295080546
|
468-2955
|
884.000
| 10 | 1個 | 21,146円(
23,261円
) | 4日目 | |
0.4
|
0.28
|
0.2
|
4
|
50
|
16
|
4560295076969
|
430-5230
|
884.000
| 10 | 1個 | 19,256円(
21,182円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.35
|
0.25
|
4
|
50
|
16
|
4560295080553
|
468-2963
|
884.000
| 10 | 1個 | 19,256円(
21,182円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.42
|
0.3
|
4
|
50
|
16
|
4560295076976
|
430-5248
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 2日目 | |
0.7
|
0.49
|
0.35
|
4
|
50
|
16
|
4560295080560
|
468-2971
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.56
|
0.4
|
4
|
50
|
16
|
4560295076983
|
430-5256
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 2日目 | |
0.9
|
0.63
|
0.45
|
4
|
50
|
16
|
4560295080577
|
468-2980
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 4日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
4
|
50
|
16
|
4560295076990
|
430-5264
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 1日目 | |
2
|
1.4
|
1
|
4
|
50
|
16
|
4560295077003
|
430-5272
|
884.000
| 10 | 1個 | 17,280円(
19,008円
) | 2日目 | |
3
|
2.1
|
1.5
|
6
|
60
|
16
|
4560295077010
|
430-5281
|
884.000
| 10 | 1個 | 18,986円(
20,885円
) | 2日目 | |
4
|
2.8
|
2
|
6
|
60
|
16
|
4560295077027
|
430-5299
|
884.000
| 10 | 1個 | 18,986円(
20,885円
) | 2日目 | |
5
|
3.5
|
2.5
|
6
|
60
|
16
|
4560295077034
|
430-5302
|
884.000
| 10 | 1個 | 18,986円(
20,885円
) | 2日目 | |
6
|
4.2
|
3
|
6
|
60
|
-
|
4560295077041
|
430-5311
|
884.000
| 10 | 1個 | 18,986円(
20,885円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・超硬合金・硬脆材加工用ボールエンドミル。
・超硬合金加工向けダイヤモンドコーティングの開発により、抜群の硬さと靱性、密着力を実現。
・最適な刃形状を採用し、驚異的な「深」切込みが可能。
・特に中荒から仕上げ加工において、むしれの無い良好な加工面。