(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピッチゲージ M28・W26
  • 数量スライド割引

ピッチゲージ M28・W26 (レビュー)

通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
おねじピッチに沿わせるだけでねじピッチが簡単に確認できるピッチゲージ。
【特長】
・リーフにピッチ数が記してある。
【用途】
・一般ねじのピッチ測定に使用。

ピッチゲージ M28・W26のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    簡易測定に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    既存設備に対する改造時設計の際に現行部品を簡易測量するために使用しています。容易に携帯できるサイズ感で現場作業にも適した利便性の高さがあると思います。ピッチサイズのバリエーションが豊富なこと、またミリ、インチ双方の測定が可能な点などでも重宝しています。測量方法もいたってシンプルで使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッチゲージ M28・W26

ピッチゲージ M28・W26

    ピッチゲージ(炭素工具鋼)

    ピッチゲージ(炭素工具鋼)

      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

        フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

        フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                  フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                  フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

                            メーカー 新潟精機(SK) シンワ測定 フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 5,000円 1,898円 8,027円 6,800円 6,809円 7,046円 6,877円 6,551円 6,800円 6,800円 7,600円 5,971円 6,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質 機械構造用炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。