(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSG-125
201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG ダイヤルスナップゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,210円
税込単価
36,531円

円筒の直径などを加工中でも同時に測定することができます。ダイヤルゲージと保護カ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    15±3
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子:
    2mm可動/可動範囲:上部測定子の動き量…2mm、調整測定子の調整範囲…25mm
  • 平行度(μm):
    5
  • 測定面(mm):
    13×12(超硬合金チップ付)
  • アンビル:
    測定範囲の調整25mm
  • 調整ナット:
    測定範囲の調整
  • クランプ:
    調整ナット
  • 平面度(μm):
    測定面:1
  • 指示の安定度:
    2μm以内(指示器の指示安定度を除く)

型番

DSG-125 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番コードNo.測定範囲(mm)測定力(N)※1平行度(μm)測定子喰違い(mm)質量(g)
DSG-25201-1010~2515±350.3650
DSG-50201-10225~50700
DSG-75201-10350~75800
DSG-100201-10475~100850
DSG-125201-105100~1250.5950
DSG-150201-106125~1501050
DSG-175201-107150~1751150
DSG-200201-108175~2001250
DSG-225201-109200~2251300
DSG-250201-110225~2501450
DSG-275201-111250~2751700
DSG-300201-112275~3001750

※1:測定力は各種指示器を取り付ける前の値です。
      また、測定力はアンビルがフリーの状態から1mm後退した位置での値です。

外形図

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG 外形図
 
商品仕様を表示

DSG-125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
商品コード
重量(g)
測定子喰違い(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSG-125

100~125
201-105
950
0.5

1個

33,210( 36,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒の直径などを加工中でも同時に測定することができます。ダイヤルゲージと保護カバーはオプションです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSGの型番DSG-125のページです。
型番DSG-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

    ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      指示マイクロメーター

      指示マイクロメーター

        テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

        テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

          ダイヤルパイプゲージ

          ダイヤルパイプゲージ

            ダイヤルスイフトゲージ Q-1

            ダイヤルスイフトゲージ Q-1

              テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

              テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

                ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                  ダイヤルレンズゲージ GL

                  ダイヤルレンズゲージ GL

                    テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

                    テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

                      デジタルシクネスゲージ

                      デジタルシクネスゲージ

                        ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                        ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

                          シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                          シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ マール テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所
                            通常価格 24,705円 34,065円 112,400円 29,388円 9,208円 17,602円 20,001円 64,855円 9,512円 43,619円 13,327円 6,789円 58,169円
                            通常出荷日 3日目~   19日目~   1日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            校正証明書 なし 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル - デジタル ダイヤル ダイヤル
                            測定力(N) 15±3 15±3 - - 1.8 - - 3 1.8 - - - 2
                            目盛種類 連続目盛 連続目盛 バランス目盛 - 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛 連続目盛 - - 連続目盛 連続目盛
                            測定データ出力端子 なし なし - - - - - - - - なし - -

                            201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSG
                            DSG-100
                            DSG-150
                            DSG-175
                            DSG-200
                            DSG-225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            商品コード 重量
                            (g)
                            測定子喰違い
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            31,428円

                            ( 34,571円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75~100201-1048500.3

                            35,559円

                            ( 39,115円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            125~150201-10610500.5

                            37,989円

                            ( 41,788円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150~175201-10711500.5

                            40,338円

                            ( 44,372円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            175~200201-10812500.5

                            42,768円

                            ( 47,045円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200~225201-10913000.5

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました