(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,733円
税込単価
26,106円

【特長】・3段交差判定表示ができます・3段交差出力またはデジマチック出力が可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カウンタ
  • 商品コード:
    542-007
  • 表示方式:
    デジタル
  • 目量・最小表示(mm):
    0.01/0.001切換え
  • 防水機能:
    なし
  • 測定データ出力端子 有無:
    あり
  • 重量(g):
    220
  • 標準付属品:
    ACアダプタ・ゴム足
  • 補足説明:
    表示:符号及び6桁(緑色LED)
  • 電源:
    専用ACアダプタ No.06AEG302JA
  • 精度:
    量子化誤差:±1カウント
  • データ出力:
    デジマチック出力:パラメータにより公差判定出力と切替
  • 公差判定表示:
    LED表示(3段 橙、緑、赤)
  • 公差判定出力:
    OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)
  • 制御入力:
    プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)
  • 使用・保存温度範囲(℃):
    使用:0~40(20~80%RH非結露)/保存:-10~50(20~80%RH非結露)
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    96×48×84.6

型番

EC-101D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
型番EC-101D
コードNo.542-007
量子化誤差±1カウント
最小表示量(mm)
( )内は最大表示範囲
0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)/〔ゲージによる自動設定〕
表示符号および6桁(緑色LED)
公差判定表示LED表示(3段:橙、緑、赤)
外部出力(切り替え式)公差判定出力-NG、OK、+NG(オープンコレクタ)
データ出力デジマチック出力
制御入力プリセット、表示ホールド
定格電源電圧付属ACアダプタ、またはDC+9~12V
消費電力4.8W(MAX 400mA)1台に付き1 A以上の電源を確保してください。
使用温度(湿度)範囲0~40℃(20~80%RH非結露)
外観寸法96(W)×48(H)×84.6(D)mm
標準付属品ACアダプタ:No.06AEG302JA
適合ヘッドLGD、LGS、ID
質量220g

外形図

単位:mm
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ 外観寸法図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-101D

1個

23,733( 26,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段交差判定表示ができます
・3段交差出力またはデジマチック出力が可能です
・DINサイズ(96×48mm)の小形形状です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタの型番EC-101Dのページです。
型番EC-101Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

    テストインジケータ用ドライバスパナ

    テストインジケータ用ドライバスパナ

      シーケンサ対応コ-ド

      シーケンサ対応コ-ド

        テストインジケータ用ステム

        テストインジケータ用ステム

          572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

          572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

            テストインジケータアクセサリ クランプ

            テストインジケータアクセサリ クランプ

              キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ

              キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ

                170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

                170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

                  裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                  裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                    裏ぶた(ラックバック)

                    裏ぶた(ラックバック)

                      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台

                      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台

                        リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

                        リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

                          ピクテストホルダ

                          ピクテストホルダ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所
                            通常価格 23,733円 146円 12,784円 389円 15,770円 1,490円 123,300円 317,700円 718円 5,459円 6,440円 551円 4,313円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カウンタ スパナ コ-ド ステム - クランプ テスタ テスタ 裏ブタ 裏ブタ 測定台 リフティングレバー ホルダ
                            商品コード 542-007 - - - - - - - - - - - -
                            表示方式 デジタル - - - - - - - - - - - -
                            目量・最小表示(mm) 0.01/0.001切換え - - - - - 0.001 0.0002 - - - - -
                            防水機能 なし - - - - - - - - - - - -

                            542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました