(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【特長】・測定範囲25.4 mm、最小表示量0.01 mmの汎用タイプです・使...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 商品コード:
    575-121
  • 重量(g):
    140
  • 最大応答速度:
    無制限(倣い測定は対応不可)
  • 電源:
    SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個
  • 電池寿命(時間):
    連続使用約20,000
  • 測定子:
    球面R=1.5mm(超硬合金)
  • 測定子取付部:
    M2.5×0.45
  • 標準付属品:
    リフティングレバー(ユビカケ)
  • 測定範囲(mm):
    25.4
  • G(mm):
    表示:5桁LCD、符号
  • H(mm):
    0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
  • データ出力:
    平裏ぶた

型番

ID-U1025 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U 関連画像4

特長

  • 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※1合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
  • 連続使用約20,000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
  • 液晶表示は読み取りやすい文字高さ8 mmの「デカ文字」表示です。
  • 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

※1:原点設定位置については、デジタルカタログのデジマチックインジケータに関する補足説明をご参照ください。

仕様

  • 表示:5桁LCD、符号
  • 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
  • 電源寿命:連続使用で約20,000時間  通常使用で約5年

※使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。

型番コードNo. 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
広範囲行き精度※2
(mm)
最大応答速度(mm)測定力(N)質量
(g) 
ID-U1025575-12125.40.010.02無制限
(倣い測定は対応不可)
1.8以下140
※2:量子化誤差:±1カウント含まず。

機能

  • オリジン(原点ゼロセット)機能
  • ディレクション切り換え機能
  • データ出力
  • 電池電圧低下警告表示
  • エラー警告表示

外形図

単位:mm
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スピンドルは注油せずに乾いた布かアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. スピンドルを全行程にわたって動かし引っ掛かリ等を確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図1)
4. 原点設定時は、スピンドルが下がった状態から0.2mm以上持ち上げた位置で行ってください。(図2)
5. スピンドルが基準面と被測定面に対して傾いた状態ですと測定誤差が生じます。(写真1)また、基準面の凹凸も同様に測定誤差となりますので、ご注意ください。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、防水・防塵タイプを推奨いたします。

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U 関連画像1
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U 関連画像2

ご使用中

1. 作動や精度に影響しますのでスピンドルを急激に動かしたり横方向へ力を加えたり、キャップ部へ力を加えないでください。(図3)
2. 保持具は、たわまない物をご使用ください。
3. 耳金の締付け方法は、測定面に対しスピンドルが直角になるように固定してください。(図4) 尚、スピンドルを作動させるリフティングレバーやレリーズも販売しております。
4. スピンドル作動中に表示されすぐに消える末尾のE表示は、異常ではありません。E表示が静止状態で発生する場合は、修理が必要となります。(図5)

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U 関連画像3

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. スピンドルには潤滑油などを注油しないでください。
3. 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-U1025

1個

15,714( 17,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲25.4 mm、最小表示量0.01 mmの汎用タイプです
・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・連続使用約20,000時間の電池寿命を電池1個で達成しました
・液晶表示は読み取りやすい文字高さ8 mmの「デカ文字」表示です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ID-U1025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-Uの型番ID-U1025のページです。
型番ID-U1025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      0.01mm 目盛ダイヤルゲージ

      0.01mm 目盛ダイヤルゲージ

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

            指針測微器ミューメトロン

            指針測微器ミューメトロン

              シグナルインジケータ 2Sシリーズ

              シグナルインジケータ 2Sシリーズ

                543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

                543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク5mm/通し目盛)

                        トリメトロン2Sシリーズ

                        トリメトロン2Sシリーズ

                          ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

                          ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック テクロック テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ テクロック テクロック テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所
                            通常価格 15,714円 24,255円 4,561円 10,978円 19,467円 32,284円 40,689円 23,247円 9,999円 4,561円 4,386円 45,187円 18,716円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            校正証明書 なし 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル - - ダイヤル ダイヤル デジタル - - - ダイヤル ダイヤル
                            測定データ出力端子 あり あり なし - - - - あり - - - - -
                            商品コード 575-121 575-121 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 140 140 - - - - - 130 - - - - -

                            575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました