(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
40,401円 ~ 547,841円  特別価格 
税込価格
44,441円 ~ 602,625円  特別価格 

【特長】・お求めやすい価格の普及形のホールテストです。・精度はチタンコーティン...

詳細情報を確認する

  • 目量(mm):
    0.005

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R 関連画像3

外形図

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R  外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 測定子のゴミやホコリを取り除いてください。
2. シンブルを全行程にわたって回転させ作動に引っ掛かりやムラが無いか、測定子がスムーズに作動するかを確認してください。
3. 校正された基準ゲージにより基点合わせを行ってください。その際、測定ヘッド部のフタを基準ゲージを置いている面に倣うと、測定子が内径になじまず基点に誤差が生じやすくなりますので、ご注意ください。
4. 測定子の先端で測定を行う場合は、同じ位置の先端で基点合わせを行ってください。(図1)
5. 測定ヘッドを交換しますと精度保証外となりますので、ご注意ください。
 
368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R  関連画像1

ご使用中

1. 測定力は、測定面を被測定物に軽く接触させ、なじませて一旦静止させてから、指でラチェットを5~6回(2~3回転)廻して測定力をかけて測定をしてください。(図2)
2. 測定ヘッド部のフタが被測定物の面などに倣うと、測定子が内径になじまず測定誤差が生じやすくなりますので、ご注意ください。
3. 測定子の摺動部分は、外部からの衝撃等受けないように注意してご使用ください。
4. 必ず測定範囲でのご使用をお願いします。(図3)

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R   関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管の場合は、ミクロール(コードNo.207000)で測定子の防錆処理を行ってください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
セット内容
器差(μm)
a(mm)
c(mm)
L1(mm)
L2(mm)
アクセサリ(オプション):エクステンションロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12~16
368-764
単品
-
±2(最大差2)
2.6以下
3.5
82
126~130
952621(150mm)

1個

40,401円

39,706

( 43,677円 )

5日目

16~20
368-765
単品
-
±2(最大差2)
2.6以下
3.5
82
126~130
952621(150mm)

1個

40,401円

39,706

( 43,677円 )

5日目

-
12~20
368-991
セット品
本体12~16mm 1本、16~20mm 1本/セットリング(φ16) 1個/エクステンションロッド(150mm)1本/スパナ 2本/六角棒スパナ 1本
-
-
-
-
-
-

1個

102,014( 112,215円 )

4日目

20~25
368-766
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
5.2
94
137~142
952622(150mm)

1個

43,079( 47,387円 )

3日目

25~30
368-767
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
5.2
94
137~142
952622(150mm)

1個

43,079( 47,387円 )

3日目

30~40
368-768
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
10
102
145~155
952622(150mm)

1個

52,663円

49,203

( 54,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40~50
368-769
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
10
102
145~155
952622(150mm)

1個

54,583( 60,041円 )

4日目

-
20~50
368-992
セット品
本体20~25mm 1本、25~30mm 1本、30~40mm 1本、40~50mm 1本/セットリング(φ25,φ40) 各1個/エクステンションロッド(150mm)1本/スパナ 2本/六角棒スパナ1本
-
-
-
-
-
-

1個

229,235円

203,973

( 224,370円 )

4日目

50~63
368-770
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
14
105
150~163
952623(150mm)

1個

55,544円

49,434

( 54,377円 )

4日目

62~75
368-771
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
14
105
150~163
952623(150mm)

1個

58,212円

51,814

( 56,995円 )

4日目

75~88
368-772
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
14
105
150~163
952623(150mm)

1個

60,817( 66,899円 )

4日目

87~100
368-773
単品
-
±3(最大差3)
3.4以下
14
105
150~163
952623(150mm)

1個

63,401円

56,426

( 62,069円 )

4日目

-
50~100
368-993
セット品
本体50~63mm 1本、62~75mm 1本、75~88mm 1本、87~100mm 1本/セットリング(φ62,φ87) 各1個/エクステンションロッド(150mm)1本/スパナ 2本/六角棒スパナ1本
-
-
-
-
-
-

1個

300,339円

267,241

( 293,965円 )

4日目

100~125
368-774
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

87,831円

78,169

( 85,986円 )

4日目

125~150
368-775
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

94,439円

84,126

( 92,539円 )

4日目

150~175
368-776
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

101,159円

90,082

( 99,090円 )

4日目

175~200
368-777
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

107,879( 118,667円 )

4日目

  • 注文停止中
-
100~200
368-994
セット品
本体100~125mm 1本、125~150mm 1本、150~175mm 1本、175~200mm 1本/セットリング(φ125,φ175) 各1個/エクステンションロッド(150mm)1本/スパナ 2本/六角棒スパナ 1本
-
-
-
-
-
-

1個

547,841円

487,633

( 536,396円 )

-

200~225
368-778
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

120,522円

107,204

( 117,924円 )

4日目

225~250
368-779
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

127,915円

113,895

( 125,285円 )

4日目

250~275
368-780
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

134,675( 148,143円 )

4日目

275~300
368-781
単品
-
±5(最大差5)
19.6以下
13.8
161
227~252
952623(150mm)

1個

140,518円

125,061

( 137,567円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい価格の普及形のホールテストです。
・精度はチタンコーティング付のホールテストと全く変わりません。
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合せが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              スモールホールゲージ 半球型ボール

              スモールホールゲージ 半球型ボール

                内径測定器 エクステンションロッド

                内径測定器 エクステンションロッド

                  339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                  339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                    インサイドマイクロメータ

                    インサイドマイクロメータ

                      インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                        511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                          短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                          短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 40,401円 51,345円 25,771円 36,882円 31,126円 41,085円 6,770円 9,110円 64,083円 17,103円 38,267円 17,720円 26,235円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                            目量(mm) 0.005 0.005 - - - - - - - - - - -

                            368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-Rのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            圧入テスト後の内径検査に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/22
                            ディジタル表示が主力となっている中ですが、アナログの計測及び表示読み取りができてこそ、ディジタルの意味があるので、非常に重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました