(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,439円 ~ 1,458円
税込価格
1,583円 ~ 1,604円

両手が自由に使え、細かい作業に最適な双眼ヘッドルーペ。【特長】・頭にセットでき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
倍率(倍)
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
種類
本体サイズ(mm)
質量(g)
材質
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アクセサリー
1.5
-
-
28×75
部品 交換レンズ 1.5倍 W-2用
75×28×3.5
8
-
-
-

1個

1,439( 1,583円 )

4日目

アクセサリー
2.5
-
-
28×75
部品 交換レンズ 2.5倍 W-2用
75×28×4.5
10
-
-
-

1個

1,458( 1,604円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両手が自由に使え、細かい作業に最適な双眼ヘッドルーペ。
【特長】
・頭にセットできるので、両手が使えます。
・メガネを掛けたままでも使用できます。
・軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。(W-2)
・着用したまま倍率の切り換えができます。(W-4)
・LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。(W-3・W-5)
【用途】
・工作、検品、模型製作、とげ抜き、耳かき、読書、園芸などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

工作・検品・模型製作などに

75646

75646
W-2:2.5倍
軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減。

75735

75735
W-4:2.2・3.3倍
本体の内側に付いているレンズを操作することで、倍率の切り替えが可能

75656

75656
W-3:1.5~3.0倍
集光レンズ付のライトが付いて、暗い所でも手元を明るく拡大

75737

75737
W-5:1.2~3.5倍 LEDライト付
交換レンズ付で用途に合わせて使用可能

本体の内側に付いているレンズを操作

本体の内側に付いているレンズを操作

レンズ交換は「カチッ」と音がするまで差し込むだけ

レンズ交換は「カチッ」と音がするまで差し込むだけ

用途
  • 工作・検品・模型作成・とげ抜き・耳かき・読書・園芸などに
仕様
  • 本体材質:ABS樹脂
  • W-3電源:単3電池2本(モニター用電池付)
  • W-5電源:単4電池2本(モニター用電池付)
1.5倍読書用
(読書・辞書・電話帳・地図・書類など)
2.5倍組立用
(精密部品の組立・手工芸・釣りの仕掛け作りなど)
3倍検査用
(精密部品の加工・製版・貴金属の検査など)

商品一覧表

商品コード
(品番)
品名レンズ径
(mm)
倍率本体サイズ
(mm)
製品質量
75646W-2 2.5倍28×752.5倍220×200×4095g
75656W-3 1.5~3.0倍
ライト付
1.5倍2.5倍3.0倍230×190×60100g
75735W-42.2・3.3倍29×882.2倍3.3倍230×195×65120g
75737W-5
1.2~3.5倍 LEDライト付
100×491.2倍1.8倍2.5倍3.5倍240×195×110205g

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

    双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

    双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

      双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

      双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

          マルチライトルーペ

          マルチライトルーペ

            単眼めがねルーペ

            単眼めがねルーペ

              角型ライトルーペ

              角型ライトルーペ

                クリップルーペミニ

                クリップルーペミニ

                  はさめるルーペ

                  はさめるルーペ

                    読書用ルーペ

                    読書用ルーペ

                      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                        池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ

                        池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ

                          LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

                          LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

                            メーカー シンワ測定 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 エンジニア
                            通常価格 1,439円 3,285円 2,420円 5,625円 2,014円 1,131円 1,200円 961円 660円 18,227円 11,110円 13,448円 3,081円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目~   1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   3日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            小物制作用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            75735を購入しました。2.2倍と3.3倍の倍率があり、装着したまま変更できるのでとても便利です。3.3倍を使うときは2.2倍の時より対象物に近づいて見ます。流行りの○○○ルーペより倍率が高いです。
                            細かい作業がかなりやり易くなり、最近の購入品で一番のお気に入りになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの確認と作業に使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/28
                            両手で小さいモノを製作したり測定や確認作業に使用。
                            両手で作業ができるので(手でレンズを持つ必要が無いため)、非常にスムーズに作業が進みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細かい作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/26
                            75735を購入。
                            以前、ライト付きを使用していたが無い方が軽いので使いやすい。
                            用途に応じて倍率を多少変えられるがそれ程大きくは変わらない。
                            あと、数回上げ下げすると止めネジが緩む

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ付け用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/01
                            両手が使えて、軽くて、おまけに安い。ライトは付いていませんが、日中の明るいところであればこれて十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました