(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,044円 95,290円
税込単価
117,748円 104,819円

シリンダゲージ(526シリーズ)で小さなワークを多数測定する場合に便利なスタン...

詳細情報を確認する

  • コードNo・符号・パーツNo:
    215-120-10
  • 測定台の移動量(mm):
    38
  • 測定台:
    平面測定台(ø60mm)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-15X

1個

107,044円

95,290

( 104,819円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダゲージ(526シリーズ)で小さなワークを多数測定する場合に便利なスタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSXの型番CS-15Xのページです。
型番CS-15Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

      II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

        横型スタンド 内径測定器 BST-2B

        横型スタンド 内径測定器 BST-2B

          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

          568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

            標準型シリンダゲージ CCシリーズ

            標準型シリンダゲージ CCシリーズ

              511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

              511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

                テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

                  小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

                  小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

                    テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                    テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                        スタンド内径測定器 BST-1B

                        スタンド内径測定器 BST-1B

                          替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ
                            通常価格 107,044円 40,401円 51,345円 143,177円 73,217円 25,108円 126,264円 18,903円 20,429円 21,321円 23,625円 312,486円 22,635円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   3日目   3日目~   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目~  
                            コードNo・符号・パーツNo 215-120-10 - - - - - - - - - - - -
                            測定台の移動量(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            測定台 平面測定台(ø60mm) - - - - - - - - - - - -

                            215 シリーズ 小孔測定スタンド CSXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました