(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDS-20C
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C デジマチックハイトゲージ

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
48,055円
税込単価
52,861円

【特長】・角柱タイプでABS機能付・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業が...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    通常使用で約5000時間
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 標準付属品:
    スクライバ、スクライバクランプボックス

型番

HDS-20C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 関連画像4
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 関連画像5

外形図

単位:mm
HDS-20C
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 外形図1
HDS-100C
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スクライバは、可能な限り本尺の支柱からの距離が短くなるようにセットしてください。
2. 支柱、ベース基準面、スクライバ取付け面、スクライバ測定面を清掃してください。
3. 精密石定盤または作業台の清掃を行ってください。
4. スライダを全行程にわたって動かし、作動状態を確認してください。
5. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
6. 電池交換時にはプリセットスイッチを押して原点設定を行ってください。ABSデジマチックハイトゲージは、測定面を基準面に当ててORIGINスイッチを押して原点設定をしてください。
※運搬する際は、片手をスライダに軽く添えながら、ベースを持ってください。(写真1)
570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 関連画像1

ご使用中

1. 測定時は、送りハンドルを握り、ゆっくり回転させて一定の力で測定してください。(写真2)
●粗微動切換
スライダ送リハンドルツマミの切換えにより、早送りと確実な微動ができます。(図2)

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
2. スクライバは、定盤面から1mm程度浮かせた状態で、スライダクランプを締めないで保管してください。
3. スクライバ先端が定盤からはみ出ないようにして保管してください。(写真3)
4. 必ず電源を切ってから保管してください。
5. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
6. 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、標準付属の防塵カバーで本体を覆って保管してください。

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

HDS-20C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
スライダの微動上下量(mm)
商品コード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDS-20C

0~200
±0.03
355
4
570-227
1.4

1個

48,055( 52,861円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角柱タイプでABS機能付
・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
・現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
・ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は通常使用で約5.000時間です。
・スクライバ先端は超硬合金チップ付です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-Cの型番HDS-20Cのページです。
型番HDS-20Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

                192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

                  デジタルハイトゲージ VH

                  デジタルハイトゲージ VH

                    ミスミ ハイトゲージ

                    ミスミ ハイトゲージ

                      515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

                      515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          標準ハイトゲージ

                          標準ハイトゲージ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミスミ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 48,055円 59,193円 190,440円 80,360円 101,988円 223,740円 32,074円 143,561円 48,417円 10,290円 999,999円 73,170円 31,731円
                            通常出荷日 2日目~   26日目   26日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            デジタル/アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ - デジタル アナログ デジタル デジタル アナログ
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 0.005 0.01 0.005 - - 0.005 0.01 0.02 0.001 0.01 -
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) なし あり - あり なし あり あり なし なし - - なし なし
                            測定データ出力端子 あり あり あり なし あり なし なし - なし - あり なし なし
                            繰り返し精度(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 - - - - -

                            570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-Cのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            全長の測定
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/27
                            計測の内容によってはアナログのが使いやすいシーンが結構あります。製品のレビューではないですが、アナログに変更しようと考えて、注文後5分以内にキャンセルしたが、「当日出荷品につきキャンセル不可。」との女性スタッフの機械的対応に唖然。資材調達にあたって「高額な商品はミスミでは買わない方が良い」との判断となってしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケビキに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            定盤が古くなり一新するにあたり、合わせて以前から使っているデジタルのこの商品を購入しました。おもに製品、部品のケビキ作業に使用しています。使用勝手などは同じなので戸惑うことなく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            製品の測定に使用していますが、コンパクトで使いやすいです。表示部品上のダイヤルでは、微調整が出来ますので、押さえ加減で測定値が変わるシビアな製品の測定に役立ちます。品質面は測定器と言えばミツトヨを知らない人はいないくらい有名ですので、ミツトヨ製が悪ければ他に使えるメーカーなんてありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDS-100C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            全高
                            (mm)
                            スライダの微動上下量
                            (mm)
                            商品コード 重量
                            (kg)

                            288,530円

                            ( 317,383円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~1000±0.0712606570-23016.8

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました