(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
143,561円 ~ 324,550円
税込価格
157,917円 ~ 357,005円

【特長】・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HDM-AX)・二本柱構造...

詳細情報を確認する

  • 最小表示量(mm):
    0.005
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 最大応答速度(mm):
    500
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    連続使用で約3500時間
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 標準付属品:
    スクライバ、スクライバクランプボックス

(i)ご注意

  • 画像は型番:HDM-30AXです。各商品の仕様はカタログにてご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX 関連画像4
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX 関連画像5

外形図

単位:mm
HDM-30AX、HDM-60AX
192シリーズ デジマチックハイトゲージ 外形図1
( )内寸法はHDM-60AX
HDM-100A
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スクライバは、可能な限り本尺の支柱からの距離が短くなるようにセットしてください。
2. 支柱、ベース基準面、スクライバ取付け面、スクライバ測定面を清掃してください。
3. 精密石定盤または作業台の清掃を行ってください。
4. スライダを全行程にわたって動かし、作動状態を確認してください。
5. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
6. 電池交換時にはプリセットスイッチを押して原点設定を行ってください。ABSデジマチックハイトゲージは、測定面を基準面に当ててORIGINスイッチを押して原点設定をしてください。
※運搬する際は、片手をスライダに軽く添えながら、ベースを持ってください。(写真1)
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX 関連画像1

ご使用中

1. 測定時は、送りハンドルを握り、ゆっくり回転させて一定の力で測定してください。(写真2)
●粗微動切換
スライダ送リハンドルツマミの切換えにより、早送りと確実な微動ができます。(図2)

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
2. スクライバは、定盤面から1mm程度浮かせた状態で、スライダクランプを締めないで保管してください。
3. スクライバ先端が定盤からはみ出ないようにして保管してください。(写真3)
4. 必ず電源を切ってから保管してください。
5. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
6. 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、標準付属の防塵カバーで本体を覆って保管してください。

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
商品コード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~300
±0.02
510
192-663-10
336-1713
5.7

1個

143,561( 157,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~600
±0.04
802
192-664-10
336-1721
8.3

1個

198,854( 218,739円 )

2日目

0~1000
±0.06
1228
192-665-10
423-6670
15.7

1個

324,550( 357,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HDM-AX)
・二本柱構造で、より安定した測定ができます。
・手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
・測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
・駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は、連続使用で約3.500時間です。
・HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付きです。

(i)ご注意

  • 画像は型番:HDM-30AXです。各商品の仕様はカタログにてご確認ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

      デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

              デジタルハイトゲージ 300mm

              デジタルハイトゲージ 300mm

                570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                    快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      快段目盛ハイトゲージ

                      快段目盛ハイトゲージ

                        カノン ハイトゲージ

                        カノン ハイトゲージ

                          階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                          階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ アズワン ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 アズワン
                            通常価格 143,561円 223,740円 73,170円 80,360円 101,988円 190,440円 62,938円 48,055円 59,193円 34,794円 29,390円 30,897円 41,288円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   8日目   2日目~   26日目   10日目   2日目~   1日目~   8日目  
                            最小表示量(mm) 0.005 - 0.01 0.01 0.005 0.005 - 0.01 0.01 - - 0.02 -
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) なし あり なし あり なし - - なし あり あり なし - -
                            繰り返し精度(mm) 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - - -
                            最大応答速度(mm) 500 500 - - 500 500 - - - - - - -
                            電源 ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - - - -

                            192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AXのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            ミツトヨの測定器なので精度はもちろん動きもスムーズです。デジタルなので数値も見やすく測定しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            ミツトヨの測定器なので精度はもちろん動きもスムーズです。デジタルなので数値も見やすく測定しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            日々の測定業務に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/21
                            前モデル故障の為、買い替えたもので、以前のモデルと比べ、スムースな動きとガタの少なさにびっくりした。
                            古いものを我慢して使わずに、更新の選択が功を発しました。
                            オプションもそのまま流用出来、満足度は高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/28
                            ミツトヨなので安心して使えます。デジタルは見やすいし、ゼロ設定も簡単にできるので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デジタル
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            デジタル式なので
                            非常にわかりやすく
                            せっちんぐに
                            時間かかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            ハイトゲージと言えばミツトヨ以外は考えられません、ケガキ用 測定用
                            石定盤と組み合わせます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました