(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,681円
税込単価
24,949円

【特長】・本尺の先端をフック状にすることで、フックとデプスの2種類の測定ができ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 最小表示(mm):
    0.05
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    100(厚み6.5)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書商品タイプデプスゲージ
表示形式アナログ測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.05
測定データ出力端子 有無コードNo・符号・パーツNo527-402
ベースの長さ ℓ(mm)100(厚み6.5)全長 L(mm)310

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS20H

0~200
±0.05
527-402
310

1個

22,681( 24,949円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にすることで、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージ
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成が可能
・スパンの取り付け可能

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-Hの型番VDS20Hのページです。
型番VDS20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

    フック付デプスゲージ本体+校正文書

    フック付デプスゲージ本体+校正文書

      テクロック デプスゲージ

      テクロック デプスゲージ

        カノン デプスゲージ BSD-P

        カノン デプスゲージ BSD-P

          128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

          128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

            替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

            替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

              329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

              329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

                カノン カールマール型デプスゲージ

                カノン カールマール型デプスゲージ

                  デプスベースアタッチメント

                  デプスベースアタッチメント

                    デプスゲージ 527シリーズ

                    デプスゲージ 527シリーズ

                      カノン デプスゲージ BSDM

                      カノン デプスゲージ BSDM

                        527シリーズ デプスゲージ VDS

                        527シリーズ デプスゲージ VDS

                          単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                          単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 19,027円 27,855円 14,578円 10,038円 17,886円 24,975円 16,579円 10,415円 4,276円 73,409円 25,899円 11,455円 24,165円
                            通常出荷日 4日目   26日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 アナログ アナログ ダイヤル アナログ マイクロメータ式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 アナログ - アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式
                            最小表示(mm) 0.05 0.05 0.01 - 0.01 0.01 - 0.05 - 0.02 - - 0.01
                            測定データ出力端子 有無 - -

                            527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VDS15H
                            VDS30H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 全長 L
                            (mm)

                            19,027円

                            ( 20,930円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~150±0.05527-401260

                            29,424円

                            ( 32,366円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~300±0.08527-403410
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 全長 L
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト