(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMC100-50
329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC タイロッドケイデプスマイクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,696円
税込単価
20,566円

【特長】・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。・定圧装置付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 送り誤差(μm):
    ±3
  • 平行度(μm):
    (4+最大測定長/50)(端数切上げ)
  • クランプ:
  • 定圧装置:
  • ロッド径(mm):
    φ4
  • ロッドの基点誤差(μm):
    ±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)

型番

DMC100-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC 各部名称

外形図

単位:mm
DMC100-300MX
329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC 外形図1
DMC100(60)-50
329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC 外形図2
( )内は、DMC60-50

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. 基準面、測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面に基準面を押し当てながら、ゆっくりと測定面を接触させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点を確認してください。
基点が25mm以上の場合にはゲージブロックを使用し基点を確認してください。(図1)
基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
5. ロッドを交換する場合は、ロッドカラーとスピンドル端面の接触部分のゴミやホコリを取り除いてください。(写真1)
6. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図2)

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図3)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
3. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量によって読取ります。(図5)
4. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
5. ロッド、ベース、基準面は、外部からの衝撃を与えないように注意してご使用ください。
6. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNO.207000)でロッド、基準面を防錆処理して、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

DMC100-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
測定データ出力端子 有無
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
トラスココード
平面度(μm)
表示方式
電源
替ロッド数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC100-50

0~50
0.01
129-113
101.6×16
-
基準面:2/測定面(ロッド):0.3
アナログ
-
2

1個

18,696( 20,566円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
・定圧装置付
・替ロッド形デプスマイクロメータ
・329、129シリーズ用

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMCの型番DMC100-50のページです。
型番DMC100-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

    替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

    替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

      デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

      デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

        デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

        デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

          デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

          デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

            デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

            デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

              デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

              デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

                527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                  フック付デプスゲージ本体+校正文書

                  フック付デプスゲージ本体+校正文書

                    ミニデプスゲージ

                    ミニデプスゲージ

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                        ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

                        ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

                          カノン デプスゲージ BSDM

                          カノン デプスゲージ BSDM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ フジツール ミツトヨ 新潟精機(SK) 中村製作所
                            通常価格 16,579円 24,975円 32,823円 26,937円 20,714円 34,161円 25,436円 19,027円 27,855円 4,600円 4,585円 21,009円 25,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ
                            送り誤差(μm) ±3 ±3 - - - - - - - - - - -
                            平行度(μm) (4+最大測定長/50)(端数切上げ) (4+最大測定長/50)(端数切上げ) - - - - - - - - - - -
                            クランプ - - - - - - - - - - -

                            329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMCのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            調整
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/09
                            先端が交換タイプなので、
                            価格が抑えられ非常に
                            便利ですね。  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふかい
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            ふかい特殊タイプなため
                            深い溝も測定可能なので
                            いちいち機械にのっけなくて
                            すむので便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深さ
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/11
                            最近寸法が客先より
                            厳しくなり
                            測定がいるので
                            買いました
                            問題なく使えてます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深さ
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/10
                            弊社には0~25と
                            25~50の測定器が
                            同様の商品でありましたが
                            50~75がなく探していたところ
                            ミスミさんにて見つけました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深さ測定
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            製品の深さを測定するのに使用した。
                            替えロットで測れる深さを変えられるのでコストパフォーマンスが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q φ8、深さ150の穴深さを測りたい。ミツトヨ製のデプスゲージで適当な物はあるか?
                            A
                            ミツトヨ製 型番DMC100-300MBをご紹介致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMC100-150
                            DMC100-300
                            DMC100-300MX
                            DMC100-75
                            DMC60-100
                            DMC60-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 測定範囲
                            (mm)
                            最小表示
                            (mm)
                            測定データ出力端子 有無 コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
                            (mm)
                            トラスココード 平面度
                            (μm)
                            表示方式 電源 替ロッド数
                            (本)

                            22,928円

                            ( 25,221円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~1500.01129-116101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.3アナログ-6

                            48,516円

                            ( 53,368円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~3000.01129-153101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.3アナログ-12

                            49,303円

                            ( 54,233円 )
                            1個 あり

                            90日目

                            -0~3000.001329-251-30101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.3デジタルボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個12

                            18,944円

                            ( 20,838円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~750.01129-114101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.3アナログ-3

                            17,472円

                            ( 19,219円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~1000.01129-11163.5×16-基準面:1.3/測定面(ロッド):0.3アナログ-4

                            21,373円

                            ( 23,510円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~1500.01129-11263.5×16-基準面:1.3/測定面(ロッド):0.3アナログ-6

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました