(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,914円  特別価格 
税込価格
35,105円  特別価格 

XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。X軸用とY軸用の違いは...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 平面度(μm):
    デジタル
  • 測定面:
  • 測定子直径(mm):
    0~25
  • ステム形状:
    ストレート
  • 測定面形状:

(i)ご注意

  • カタログタブに「特殊サイズ、特殊仕様について」の記載がございますが、現状、弊社では対応しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
フレーム深さ(mm)
測定面
目盛仕様
詳細タイプ
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
270
152-390
-
正逆目盛
X軸
±2

1個

31,914( 35,105円 )

4日目

-
270
152-389
-
正逆目盛
Y軸
±2

1個

31,914円

31,473

( 34,620円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
X軸用とY軸用の違いは、カタログタブ掲載画像の通り、目盛りの向きが異なります。(X軸用:縦読 Y軸用:横読)

(i)ご注意

  • カタログタブに「特殊サイズ、特殊仕様について」の記載がございますが、現状、弊社では対応しておりません。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

    110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

    110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

            ミツトヨ レバーヘッド

            ミツトヨ レバーヘッド

              158シリーズ オプチカルフラット OF

              158シリーズ オプチカルフラット OF

                152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                          250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                          250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 31,914円 23,326円 31,509円 100,440円 12,150円 95,370円 28,755円 8,586円 123,426円 5,736円 5,916円 9,234円 13,122円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド - アクセサリ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 ~15 - 16~25 - - - - 16~25 ~15 ~15 - 16~25
                            防水機能 - - -

                            152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました