(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,509円
税込単価
34,660円

大径シンブルを採用し、細かい位置決め・読み取りのできるようにしたマイクロメータ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 平面度(μm):
    デジタル
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 測定面形状:

型番

MHG2-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外観図_MHG2-10

MHG2-10

 
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外観図_MHG1-25

MHG1-25W

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外観図__MHG1-25WW2

MHG1-25W2

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外観図_MHG1-50W2

MHG1-50W2

 

■仕様

  • 測定面
    材質:超硬合金チップ
    高度:90HRA以上
    ラップ仕上げ
  • 目盛部表面処理:白アルマイト
型番コード№測定範囲
(mm)
目盛
(mm)
ステム形状先端形状目盛仕様器差
(μm)
質量
(g)
MHG2-10152-2830~100.002ナット付き平面
(超硬合金
チップ付き)
正目盛±2190
MHG1-25W152-3320~25ストレート310
MHG1-25W2152-348正逆目盛
MHG1-50W2152-3800~50±4460

外形図

単位:mm

MHG2-10   152-283

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外形図_MHG2-10

推奨板厚寸法:22.5mm

 

MHG1-25W    152-332
MHG1-25W2  152-348(正逆目盛)

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外形図_MHG25W(2)
 

MHG1-50W2

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル 外形図_MHG1-50W2
 

※( )内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
目盛仕様
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG2-10

~15
0~10
-
190
0~50
152-283
ナット付
正目盛
±2

1個

31,509( 34,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径シンブルを採用し、細かい位置決め・読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブルの型番MHG2-10のページです。
型番MHG2-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

      197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

      197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

        マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書

          317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

          317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

            152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

            152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                      マイクロメータヘッド 測定範囲0~15mm

                      マイクロメータヘッド 測定範囲0~15mm

                        164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

                        164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 31,509円 31,914円 50,139円 62,325円 494円 8,586円 16,155円 5,484円 15,003円 5,916円 5,324円 81,810円 47,205円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   2日目~   4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目  
                            校正証明書 - -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド - マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 -

                            152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHG1-25W
                            MHG1-50W2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            測定子直径
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo ステム形状 目盛仕様 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            34,425円

                            ( 37,868円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            16~250~25-3100~25152-332ストレート正目盛±2

                            44,307円

                            ( 48,738円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~500~50-4600~25152-380ストレート正逆目盛±4

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました