(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
10,044円 ~ 11,745円
税込価格
11,048円 ~ 12,920円

【特長】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • スピンドル:
    ピッチ:0.1mm
  • 目盛仕様:
    正目盛

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(μm)
目量(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
先端形状
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~6.5
-
0.002
29
148-342
ストレート
球面(SR4)
311-1555
±2

1個

10,044( 11,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~5
-
0.004
-
148-244
ストレート
球面(SR1.5)
-
±5

1個

11,745( 12,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

              リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                523シリーズ スナップメータ PSM-R

                523シリーズ スナップメータ PSM-R

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

                    マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm

                      510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R用ワークストッパー

                      510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R用ワークストッパー

                        標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 10,044円 17,131円 8,586円 100,440円 31,509円 7,598円 47,205円 74,601円 16,155円 5,684円 1,077円 10,541円 12,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ ダイヤル アナログ アナログ - アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 - 16~25 - ~15 - - - ~15 - - -
                            防水機能 - - -

                            148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            オリジナル製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            オリジナル製品の中の回転盤にアームを取り付け、この商品でアームを押すことで回転角を精密に出せるようにしています。戻りにはスプリングを使っています。精密に微細送りができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            当社で設計して製作している製品の位置だし部品として使用しています。入手性等を考えてこのメーカー品を選定しました。使ってみて、市販されているメーカーのテーブル品と遜色なく使えています。在庫を持っているミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました