(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,586円
税込単価
9,445円

【特長】・素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げ
  • ステム形状:
    ストレート
  • スピンドル:
    ピッチ:1mm
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 仕様:
    目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

型番

MHL1-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHL1-15

~15
0~15
220
152-101
±2

1個

8,586( 9,445円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。
・ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチの型番MHL1-15のページです。
型番MHL1-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

        マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

            マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                      110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

                      110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 8,586円 16,155円 7,598円 15,210円 5,736円 14,044円 13,752円 6,423円 5,916円 47,205円 23,326円 20,115円 12,150円
                            通常出荷日 4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   1日目~   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHL1-25
                            MHL1-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            9,396円

                            ( 10,336円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            16~250~25230152-102±2

                            17,253円

                            ( 18,978円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~500~50350152-103±4

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました