(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHN6-25
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN マイクロメータヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,476円
税込単価
8,224円

測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面形状:

型番

MHN6-25 解除

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

MHN6-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
測定面
ステム形状
スピンドル
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHN6-25

-
0.01
100
150-822
超硬合金チップ
ナット付
-
逆目盛
-
±2

1個

7,476( 8,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
【特長】
・測定範囲25mmの汎用タイプです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHNの型番MHN6-25のページです。
型番MHN6-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

    マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

            151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

            151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

              153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

              153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 5,848円 13,113円 14,643円 5,171円 9,234円 16,768円 12,150円 20,115円 5,736円 14,044円 13,752円 6,423円 21,195円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   1日目~   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 16~25 ~15 ~15 - - - - ~15 ~15 ~15 ~15 16~25
                            防水機能

                            150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHN1-25L
                            MHN1-25LV
                            MHN1-25V
                            MHN2-25
                            MHN2-25L
                            MHN6-25L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            器差
                            (μm)
                            目量
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            定圧装置 コードNo・符号・パーツNo 測定面 ステム形状 スピンドル 目盛仕様 トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            7,914円

                            ( 8,705円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -0.01110150-209超硬合金チップストレート(クランプ付)---±2

                            12,717円

                            ( 13,989円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -0.001115150-183超硬合金チップストレート(クランプ付)---±2

                            9,072円

                            ( 9,979円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -0.00195150-190超硬合金チップストレート---±2

                            6,391円

                            ( 7,030円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0.01100150-191超硬合金チップナット付--105-4422±2

                            8,424円

                            ( 9,266円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -0.01115150-210超硬合金チップナット付(クランプ付)---±2

                            10,935円

                            ( 12,029円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -0.01115150-824超硬合金チップナット付(クランプ付)-逆目盛-±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました