(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHM1-15
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ) マイクロメータヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,171円
税込単価
5,688円

【特長】・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です。測定範囲(mm):0~15

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~15
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 測定面形状:

型番

MHM1-15 解除

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

MHM1-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHM1-15

-
55
149-132
ストレート
-
423-6947
±2

1個

5,171( 5,688円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です。
測定範囲(mm):0~15

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)の型番MHM1-15のページです。
型番MHM1-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

      150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

      150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

          343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

          343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                  395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                    147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

                    147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

                      314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                      314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                        ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                        ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 5,171円 79,542円 5,848円 18,873円 31,266円 7,331円 13,122円 14,643円 14,742円 17,982円 32,238円 21,053円 5,736円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - -
                            種類 マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ - - アナログ - アナログ - アナログ - アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 101~200 16~25 - - - - ~15 - ~15 - 16~25 ~15
                            防水機能 - - - -

                            149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHM1-15L
                            MHM2-15L
                            MHM3-15
                            MHM4-15
                            MHM5-15L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            コードNo・符号・パーツNo ステム形状 目盛仕様 トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            7,024円

                            ( 7,726円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -55149-183ストレート(クランプ付)-423-6955±2

                            7,192円

                            ( 7,911円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -60149-184ナット付(クランプ付)-108-8335±2

                            5,574円

                            ( 6,131円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -55149-801ストレート-423-6963±2

                            7,225円

                            ( 7,948円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -60149-802ナット付-108-8327±2

                            8,669円

                            ( 9,536円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -55149-823ストレート(クランプ付)--±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました