(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
  • 数量スライド割引

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS (レビュー)

通常価格(税別)
5,736円 ~ 7,588円
税込価格
6,310円 ~ 8,347円
通常出荷日
1日目~
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
測定範囲(mm):0~13

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHSのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自作ステージ
    評価 5.0満足度:5.02021/06/14
    自作ステージに使用しました。
    定番のミツトヨ製なので安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    精度出し
    評価 4.0満足度:4.02021/01/28
    使用歴3年以上です。
    価格がリーズナブルで良いです。
    その上、精度も問題ありません。普通に使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組付け精度の測定
    評価 5.0満足度:5.02020/04/13
    このマイクロメータヘッドにジグを取り付けて、装置の組付け精度を測定するために使用しています。回しやすい上に目盛りも見やすいので、作業性が向上しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    高さ出しに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/10
    高さ出しの機構には、持って来いの製品です。
    価格はリーズナブルで今後も使用していきたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

                153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

                  メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                  通常価格 5,736円 5,848円 6,423円 14,044円 13,752円 13,113円 7,598円 100,440円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  校正証明書
                  種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                  表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                  最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 16~25 ~15 ~15 ~15 16~25 ~15 16~25
                  防水機能 -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。