(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,484円 ~ 7,549円
税込価格
6,032円 ~ 8,304円

【特長】・ストロークに対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組込み...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(μm)
目量(mm)
平面度(μm)
質量(g)
測定面
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~6.5
-
特殊マイクロメータ
アナログ
71
内側:76.5~101.5/外側:75~100
148-305
ストレート
シンブルの外径:φ29mm
±2

1個

7,549( 8,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~13
-
特殊マイクロメータ
-
35
-
148-307
ストレート
シンブルの外径:φ15mm
±2

1個

5,484( 6,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロークに対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。
・シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

          マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

            快段目盛マイクロメータヘッド

            快段目盛マイクロメータヘッド

              152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

              152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XY

                マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書

                      197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

                      197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 5,484円 15,003円 5,916円 7,598円 15,210円 5,129円 31,914円 14,044円 5,736円 62,325円 50,139円 16,155円 8,586円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目   4日目   26日目   1日目~   19日目   4日目   19日目   4日目  
                            校正証明書 -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 - 16~25 ~15 ~15 26~50 26~50 - -
                            防水機能 -

                            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治工具に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            当社で使っている治工具に調整用として使用しています。新規・交換用・予備品等幅広く使っています。従来から使っていて信頼性もあります。一か所からまとめて取れるので、手間も省けるので、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました