(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GVM-50R
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR グループマイクロメータカイテンシキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,141円 22,768円
税込単価
25,455円 25,045円

【特長】・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になってい...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
    正逆ラチェットストップ
  • 標準付属品:
    スパナ(No.301336)1個
  • 平行度(μm):
    10

(i)ご注意

  • 外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GVM-50R 解除

Loading...

製品特長・仕様

コードNo.符号内側測定範囲(mm)外側測定範囲(mm)目量(mm)ツバ(測定子)の直径(mm)
回転式
146-123GVM-50R26.5~51.525~500.0112.7
146-124GVM-75R51.5~76.550~75
146-125GVM-100R76.5~101.575~100
直進式
146-221GVM-25SNR1.6~26.50~250.016.35
146-222GVM-25NR12.7
146-223GVM-50NR26.5~51.525~50
146-224GVM-75NR51.5~76.550~75
146-225GVM-100NR76.5~101.575~100

規格表

GVM-R
GVM-NR

外形図

GVM-25SNR

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-25SNR外形図

GVM-R

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-R外形図

GVM-NR

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-NR外形図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

GVM-50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
詳細タイプ
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズℓ(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVM-50R

51~100
内側:26.5~51.5/外側:25~50
-
12.7
146-123
スピンドル回転式
±10
78.3
50

1個

23,141円

22,768

( 25,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています
・定圧装置(正逆ラチェットストップ)付

(i)ご注意

  • 外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NRの型番GVM-50Rのページです。
型番GVM-50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

      155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

      155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

        154シリーズ スモールホールゲージ SG

        154シリーズ スモールホールゲージ SG

          149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

          149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

              150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

                マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                  153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                  153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 23,141円 46,395円 3,110円 2,393円 5,171円 14,643円 5,848円 13,113円 12,150円 20,115円 16,768円 9,234円 6,423円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GVM-100R
                            GVM-25NR
                            GVM-25SNR
                            GVM-50NR
                            GVM-75NR
                            GVM-75R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            測定子直径
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 詳細タイプ 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズℓ
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            26,843円

                            ( 29,527円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101~200内側:76.5~101.5/外側:75~100-12.7146-125スピンドル回転式±1028.3100

                            38,313円

                            ( 42,144円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26~50内側:1.6~26.5/外側:0~25-12.7146-222スピンドル直進式±1011525

                            35,802円

                            ( 39,382円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            26~50内側:1.6~26.5/外側:0~25-6.35146-221スピンドル直進式±1034.525

                            38,313円

                            ( 42,144円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~100内側:26.5~51.5/外側:25~50-12.7146-223スピンドル直進式±109050

                            43,011円

                            ( 47,312円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~100内側:51.5~76.5/外側:50~75-12.7146-224スピンドル直進式±106575

                            25,749円

                            ( 28,324円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            51~100内側:51.5~76.5/外側:50~75-12.7146-124スピンドル回転式±1053.375

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました