(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

523シリーズ スナップメータ PSM-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSM-50R
523シリーズ スナップメータ PSM-R スナップメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
78,327円 71,880円
税込単価
86,160円 79,068円

【特長】・量産部品の測定に最適です。・スタンドに取付けての測定を想定した設計で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP54
  • 測定力(N):
    5~10
  • 指示範囲(mm):
    ±0.06
  • 指示のバラツキ(μm):
    0.4
  • 指示誤差(μm):
    1

型番

PSM-50R 解除

Loading...

外形図

単位:mm
523シリーズ スナップメータ PSM-R 外形図
型番bd
PSM-25R2531
PSM-50R3556
PSM-75R4781
PSM-100R60106

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

PSM-50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
平行度(μm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSM-50R

26~50
25~50
840
35
523-122
176-1765
0.6
56

1個

78,327円

71,880

( 79,068円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です。
・スタンドに取付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します。
・指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
・インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
・インジケータ部は読取り易い大形目盛を採用しています。
・ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
・安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパを標準装備しています。
・測定面は超硬合金チップ付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ スナップメータ PSM-Rの型番PSM-50Rのページです。
型番PSM-50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

523シリーズ スナップメータ PSM-R

523シリーズ スナップメータ PSM-R

    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

      510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R

      510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R

        指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            102シリーズ 標準外側マイクロメータ

            102シリーズ 標準外側マイクロメータ

              デジマチック歯厚マイクロメーター

              デジマチック歯厚マイクロメーター

                293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                  クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                  クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                    直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                    直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                          スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 74,601円 63,828円 78,246円 94,383円 15,705円 8,181円 37,989円 17,577円 17,820円 39,447円 7,331円 14,760円 27,585円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   26日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~  
                            校正証明書 - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ - 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル アナログ アナログ デジタル - デジタル デジタル アナログ アナログ -
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            523シリーズ スナップメータ PSM-Rのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            丸物外径
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/22
                            ミクロン単位で測定できるため重宝しているが、油の浸入やゴムの劣化、指針の動作不良などよく故障する。
                            切削油等がかからない場所での測定なら問題ないと思われる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSM-100R
                            PSM-25R
                            PSM-75R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            サイズD
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 平行度
                            (μm)
                            サイズL
                            (mm)

                            89,100円

                            ( 98,010円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~10075~100108060523-124423-71701106

                            74,601円

                            ( 82,061円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            16~250~2574025523-121176-17570.631

                            84,240円

                            ( 92,664円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~10050~7595047523-123423-7188181

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました