(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSM-100
147シリーズ ハブマイクロメータ CSM ハブマイクロメータ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,786円
税込単価
27,265円

管内の段の長さ、肉厚測定用です。測定面超硬合金チップ付定圧装置付

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    3

型番

CSM-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSM-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズh1(mm)
サイズh2(mm)
サイズh3(mm)
サイズH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSM-100

51~100
75~100
147-304
±3
6.5
11
13
20.5

1個

24,786( 27,265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管内の段の長さ、肉厚測定用です。
測定面超硬合金チップ付
定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147シリーズ ハブマイクロメータ CSMの型番CSM-100のページです。
型番CSM-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

      103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

          395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

          395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

            スプラインマイクロメータ

            スプラインマイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM

                119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM

                  片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                      快段目盛マイクロメータヘッド

                      快段目盛マイクロメータヘッド

                        カウントマイクロメータ

                        カウントマイクロメータ

                          147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                          147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 19,440円 28,215円 79,542円 18,873円 12,555円 14,241円 13,122円 29,403円 20,565円 32,397円 5,129円 10,567円 18,625円
                            通常出荷日 2日目~   19日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            校正証明書 - - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ - - アナログ - ダイヤル - - アナログ 機械式カウンタ アナログ
                            防水機能 - - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - - -

                            147シリーズ ハブマイクロメータ CSMのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            旋盤加工
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/29
                            精密機器なので、梱包がビニール袋一枚で送られてきたのが少し残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSM-25
                            CSM-50
                            CSM-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズh1
                            (mm)
                            サイズh2
                            (mm)
                            サイズh3
                            (mm)
                            サイズH
                            (mm)

                            19,440円

                            ( 21,384円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            16~250~25147-301±268.513.517.5

                            20,736円

                            ( 22,810円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~5025~50147-302±26.5111420.5

                            23,328円

                            ( 25,661円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~10050~75147-303±26.5111320.5

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました