(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSM4-13
147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM カンシームマイクロメータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,982円
税込単価
19,780円

缶のフチの幅、高さ、深さ測定用です。アルミ缶用もあります。【使用条件】測定環境...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~13
  • 目量(mm):
    0.01

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

CSM4-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSM4-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
商品タイプ
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSM4-13

-
アルミ缶用
147-105
±3
-

1個

17,982( 19,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

缶のフチの幅、高さ、深さ測定用です。
アルミ缶用もあります。
【使用条件】測定環境の温度変化

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147シリーズ カンシームマイクロメータ CSMの型番CSM4-13のページです。
型番CSM4-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

    カンシームマイクロメータ本体+校正文書

    カンシームマイクロメータ本体+校正文書

      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

        147シリーズ ハブマイクロメータ CSM

          317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

          317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

            ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              マイクロメータ基準棒本体+校正文書

              マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB

                167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB

                  369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                  369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                    片球面マイクロメータ

                    片球面マイクロメータ

                      125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                      125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                          293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                          293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 17,982円 26,595円 28,215円 19,440円 494円 26,955円 8,964円 2,236円 32,397円 8,542円 19,764円 13,122円 14,904円
                            通常出荷日 4日目   19日目   19日目~   2日目~   2日目~   26日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ アクセサリ アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ - - - アナログ アナログ - デジタル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 - - - - - - - 16~25 - - 16~25
                            防水機能 - - - -

                            147シリーズ カンシームマイクロメータ CSMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSM3-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            器差
                            (μm)
                            商品タイプ コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            仕様

                            17,982円

                            ( 19,780円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --147-103±3深さ測定:0~5mm

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました