(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,652円 ~ 50,139円  特別価格 
税込価格
26,017円 ~ 55,153円  特別価格 

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できま...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
BLM-25
422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM 外形図1
BLM-50~300
422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM 外形図2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
測定面
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
フレーム深さ(mm)
測定面
詳細タイプ
測定面形状
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
3
-
-
422-270-30
-
超硬合金チップ
Cタイプ
-
-
±3
-
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

1個

48,762円

46,138

( 50,752円 )

4日目

-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
3
-
-
422-271-30
-
超硬合金チップ
Dタイプ
-
-
±3
-
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

1個

50,139円

47,341

( 52,075円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
3
-
-
122-141
-
超硬合金チップ
Dタイプ
-
105-3396
±3
-
-
-
-
-
-
-

1個

23,652円

23,190

( 25,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
・スピンドルは直進式
・定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

    デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm

      直進式ブレードマイクロメータ

      直進式ブレードマイクロメータ

        スプラインマイクロメータ

        スプラインマイクロメータ

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

            直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

                デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

                  116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ MCN

                  116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ MCN

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                      デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

                      デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

                        指示マイクロメータ MC263-25IS

                        指示マイクロメータ MC263-25IS

                          147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                          147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 23,652円 44,631円 19,855円 14,241円 18,873円 18,588円 27,585円 41,781円 7,548円 32,238円 31,473円 52,625円 18,625円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   19日目~   2日目   7日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            定圧装置 ラチェットストップ - - - ラチェットストップ - - -
                            スピンドル 直進式 - - - - - - - - - - - -

                            422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溝外径測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/22
                            精度は問題なし。
                            マイクロスタンドがないと測定しづらく、歯面の摩耗がわかりづらいのが難点。歯先の割れも注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました