(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VM3-40
314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM Vミゾマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,304円
税込単価
52,034円

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付・奇数溝のタップ・リー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品仕様を表示

VM3-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
商品タイプ
アンビル角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
量子誤差
仕様
サイズa(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VM3-40

アナログ
26~50
25~40
0.01
-
0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
アンビル溝なし
60
114-103
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(奇数溝)
±5
-
スピンドル測定面:超硬合金チップ付
19.14
-

1個

47,304( 52,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VMの型番VM3-40のページです。
型番VM3-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

    V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                スプラインマイクロメータ

                スプラインマイクロメータ

                  スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

                        422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

                          167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)

                          167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 32,238円 42,435円 31,266円 13,122円 18,873円 12,555円 14,742円 14,241円 27,585円 20,565円 21,195円 23,652円 4,342円
                            通常出荷日 4日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   19日目~   26日目   19日目~   1日目~   4日目  
                            校正証明書 - - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ
                            防水機能 - - - - -
                            定圧装置 - -

                            314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            丸物測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            片側丸物、反対フラットのタイプに使用ができるため
                            購入。
                            マスター合わせの感覚が難しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VM3-145
                            VM3-15
                            VM3-15MX
                            VM3-40MX
                            VM3-55
                            VM3-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定データ出力端子 有無 測定範囲
                            (mm)
                            最小表示量
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            平面度
                            (μm)
                            商品タイプ アンビル角度
                            (°)
                            コードNo・符号・パーツNo 標準付属品 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            量子誤差 仕様 サイズa
                            (mm)
                            電源

                            106,920円

                            ( 117,612円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ101~200130~1450.01-0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)アンビル溝なし60114-110-±9-スピンドル測定面:超硬合金チップ付110.10-

                            33,129円

                            ( 36,442円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ~151~150.01-0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)アンビル溝付60114-101レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-5(奇数溝)±4-スピンドル測定面:超硬合金チップ付--

                            49,815円

                            ( 54,797円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            デジタル~151~150.001-0.3(スピンドル)、1.0(アンビル)アンビル溝付60314-251-30レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-5(奇数溝)±4±1カウント含まずスピンドル測定面:超硬合金チップ付-ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

                            61,398円

                            ( 67,538円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            デジタル26~5025~400.001-0.3(スピンドル)、1.0(アンビル)アンビル溝なし60314-253-30レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(奇数溝)±5±1カウント含まずスピンドル測定面:超硬合金チップ付-ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

                            49,896円

                            ( 54,886円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ51~10040~550.01-0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)アンビル溝なし60114-104レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-40(奇数溝)±6-スピンドル測定面:超硬合金チップ付32.13-

                            54,999円

                            ( 60,499円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ51~10055~700.01-0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)アンビル溝なし60114-105マイクロメータ基準棒:MB-55(奇数溝)±6-スピンドル測定面:超硬合金チップ付45.12-

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました