(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
15,714円 ~ 46,008円  特別価格 
税込価格
17,285円 ~ 50,609円  特別価格 

【特長】・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。・測定子の先端...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
CPM15-100MX
342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ 外形図1

CPM15-25~100

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ 外形図2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
測定面
先端角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
電源
フレームの厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
15
112-153
105-2748
±3
-
-
12.5
10
38
55
-
9

1個

19,926( 21,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
-
15
142-153
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

27,540( 30,294円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
超硬合金チップ
15
112-165
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

26,568( 29,225円 )

4日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
-
15
112-154
423-6483
±3
-
-
12.5
12
49
80
-
10

1個

23,247( 25,572円 )

4日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
超硬合金チップ
15
112-166
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

30,132円

29,607

( 32,568円 )

4日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
-
15
112-155
423-6505
±3
-
-
12.5
14
60
105
-
11

1個

28,998( 31,898円 )

4日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
超硬合金チップ
15
112-167
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

35,640円

34,716

( 38,188円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
-
15
112-156
423-6467
±4
-
-
15.3
16.7
79
132.8
-
13

1個

34,020円

33,305

( 36,636円 )

4日目

-
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
超硬合金チップ
15
342-254-30
-
±3
IP65
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

46,008円

43,744

( 48,118円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
超硬合金チップ
15
112-168
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

40,986円

39,371

( 43,308円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
30
112-201
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

15,714( 17,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
-
30
142-201
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

23,247( 25,572円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
超硬合金チップ
30
112-213
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

21,141( 23,255円 )

4日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
-
30
112-202
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

17,658( 19,424円 )

4日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
超硬合金チップ
30
112-214
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

22,923( 25,215円 )

4日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
-
30
112-203
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

22,194( 24,413円 )

4日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
超硬合金チップ
30
112-215
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

27,378( 30,116円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
-
30
112-204
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

28,431( 31,274円 )

4日目

-
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
超硬合金チップ
30
342-264-30
-
±3
IP65
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

42,201円

40,428

( 44,471円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
超硬合金チップ
30
112-216
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

36,369円

35,350

( 38,885円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
・測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
・定圧装置付
・保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

    331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

    331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

        外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                    342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

                    342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

                      クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                        395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 15,714円 18,873円 27,585円 9,057円 14,760円 7,331円 13,122円 20,565円 12,555円 20,493円 29,385円 14,742円 22,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   10日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   26日目   2日目~   4日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            定圧装置 -

                            342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            板厚測定
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            プレス品の板厚測定に使用しています。
                            片手にパネル、片手にマイクロは作業しにくいので、
                            マイクロメータースタンドを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定にて
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/21
                            プレス製品で板厚の減少有無などの確認で
                            使用してます。
                            使っていて特に問題は無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸物歯底径
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/22
                            点と点でしか測定不可能な箇所にはこれしかない。
                            測定物も丸、測定具も点当たりのため、測定するには慣れが必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました