(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,275円
税込単価
24,503円

スピンドル測定面は超硬合金チップ・定圧装置付きです。防水機能は無しです。測定範...

詳細情報を確認する

型番

BMB1-25K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
サイズL(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMB1-25K

機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
φ2.0
295-302
-
±3
-
-
4
-

1個

22,275( 24,503円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピンドル測定面は超硬合金チップ・定圧装置付きです。
防水機能は無しです。
測定範囲(mm):0〜50

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータの型番BMB1-25Kのページです。
型番BMB1-25Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                      331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                      331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                          替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 14,742円 13,122円 12,555円 20,565円 22,995円 21,195円 31,266円 27,585円 41,355円 79,542円 18,873円 32,238円 45,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   26日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目~  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            定圧装置 -
                            仕様 スピンドル測定面:超硬合金チップ付 - - - スピンドル測定面:超硬合金チップ付 - - - - - - - スピンドル面:超硬合金チップ付

                            395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 型番:BMB1-25MJ と 型番:395-261※商品情報未掲載型番 は同一商品でしょうか?
                            A
                            Mitutoyo製 棒球面マイクロメータ 型番:BMB1-25MJ と 395-261 は同じものとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMB
                            BMB1-25
                            BMB1-50
                            BMB2-25
                            BMB2-50
                            BMB3-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲
                            (mm)
                            最小表示量
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            サイズD
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            IP保護等級 量子誤差 サイズL
                            (mm)
                            電源

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            14,742円

                            ( 16,216円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アナログ16~250~250.01-φ2.0115-302-±3--4-

                            17,496円

                            ( 19,246円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ26~5025~500.01-φ2.0115-303-±3--4-

                            14,742円

                            ( 16,216円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ16~250~250.01-φ3.6115-308-±3--4-

                            17,496円

                            ( 19,246円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アナログ26~5025~500.01-φ3.6115-309-±3--4-

                            15,471円

                            ( 17,018円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            アナログ16~250~250.01-φ4.8115-315-±3--12-

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました