(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,122円 ~ 20,655円
税込価格
14,434円 ~ 22,721円

【特長】・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
標準付属品:基準棒 1本(測定範囲0~15 mm、0~25 mmは除く)、スパナ 1個

外形図

単位:mm
395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ 外形図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
仕様
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
~15
0~15
0.01
-
φ5.5
-
115-201
-
±3
-
-
スピンドル測定面:超硬合金チップ付
-

1個

14,904( 16,394円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
φ10
超硬合金チップ
115-215
105-2225
±3
-
-
-
-

1個

13,122( 14,434円 )

2日目

機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
φ10
超硬合金チップ
295-215
-
±3
-
-
-
-

1個

20,655( 22,721円 )

2日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
φ11
超硬合金チップ
115-216
423-6301
±3
-
-
-
-

1個

14,904( 16,394円 )

2日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
φ17
超硬合金チップ
115-217
423-6327
±3
-
-
-
-

1個

16,200( 17,820円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
φ18
超硬合金チップ
115-218
423-6289
±4
-
-
-
-

1個

17,415( 19,157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)v
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

          343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                  331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                  331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                    スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

                        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

                          314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                          314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 13,122円 12,555円 14,742円 20,565円 31,266円 21,195円 22,995円 79,542円 18,873円 27,585円 41,355円 113,400円 32,238円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   4日目~   4日目  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            定圧装置 -

                            395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました