(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
18,549円 ~ 56,981円  特別価格 
税込価格
20,404円 ~ 62,679円  特別価格 

【特長】・鋼板の厚み測定用です。・測定面は超硬合金チップ付。・測定面形状には、...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
PMU100-25、PMU(S・D)150-25、PMU150-50
PMU300-25MB
389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ 外形図1
389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ 外形図2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
フレーム深さ(mm)
測定面形状
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
付属品
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズd(mm)
サイズe(mm)
サイズf(mm)
サイズg(mm)
サイズL(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
平面
118-101
100
平面
-
±4
-
-
-
110
27.5
2.8
φ18
φ6.35
14.5
39
30.3
-

1個

18,549( 20,404円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
平面
118-102
150
平面
-
±4
-
-
-
160
27.5
2.8
φ18
φ6.35
14.5
48
30.3
-

1個

19,197( 21,117円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
平面
118-103
300
平面
-
±5
-
-
横置きスタンド
330
35
3.5
φ21
φ8
28
84
38.5
-

1個

35,478円

34,573

( 38,030円 )

4日目

-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
平面
389-514
300
平面
-
±5
-
±1カウント含まず
横置きスタンド
-
-
-
-
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 2個

1個

56,981( 62,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
両球面
118-118
150
両球面
-
±4
-
-
-
160
27.5
2.8
φ18
φ6.35
14.5
48
30.3
-

1個

24,543( 26,997円 )

4日目

-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
両球面
389-271-30
150
両球面
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

1個

37,989( 41,788円 )

2日目

-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
片球面
389-261-30
150
片球面
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

1個

37,017( 40,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です。
・測定面は超硬合金チップ付。
・測定面形状には、平面、片球面の3種類があります。
・定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

    U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      U字形鋼板マイクロメータ

      U字形鋼板マイクロメータ

        395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

        395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

            343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

            343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM

                119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM

                  331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                  331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                    デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

                    デジマチックU字形鋼板マイクロメーター

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                        340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                        340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 18,549円 27,225円 16,276円 12,555円 13,122円 31,266円 14,742円 29,403円 18,873円 43,254円 79,542円 34,020円 7,331円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            平面度(μm) 3 3 - - - 0.3 - - (2+最大測定長/100)(端数切捨て) - - - -
                            定圧装置 - ラチェットストップ -
                            測定面 超硬合金チップ 超硬合金チップ - - - - - 超硬合金チップ 超硬合金チップ - - - -

                            389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            鋼材の板厚測定
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            旋盤で加工後のつばの厚さを測定するのに使用した。
                            板厚が出ているか確かめられるので重宝した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品寸法検査
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/23
                            現在使用していた物を破損させた為、急遽必要になった。ミスミで注文したので翌日の午前中に商品を使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました