(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,449円 ~ 116,640円  特別価格 
税込価格
11,494円 ~ 128,304円  特別価格 

【特長】・本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • ボール測定子はオプションです。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
定圧装置
商品タイプ
測定面
コードNo・符号・パーツNo
フレーム深さ(mm)
ボールの径(mm)
IP保護等級
量子誤差
本体誤差(μm)
サイズa(mm)
サイズL(mm)
電源
測定可能モジュール
ダイヤメトラルピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
-
124-173
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
32
64.5
-
-
-

1個

39,042円

37,679

( 41,447円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
-
324-251-30
-
-
IP65
±1カウント含まず
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-
-

1個

50,382( 55,420円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
26~50
25~50
0.01
-
-
124-174
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
45
90
-
-
-

1個

46,656( 51,322円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
26~50
25~50
0.001
-
-
324-252-30
-
-
IP65
±1カウント含まず
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-
-

1個

52,231( 57,454円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
-
124-175
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
65
115.6
-
-
-

1個

53,784円

50,513

( 55,564円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
50~75
0.001
-
-
324-253-30
-
-
IP65
±1カウント含まず
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-
-

1個

62,046( 68,251円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
51~100
75~100
0.01
-
-
124-176
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
79
140.6
-
-
-

1個

60,912円

56,721

( 62,393円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
-
324-254-30
-
-
IP65
±1カウント含まず
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-
-

1個

66,663( 73,329円 )

2日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
100~125
0.01
-
-
124-177
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
93
165.6
-
-
-

1個

66,825円

61,866

( 68,053円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
125~150
0.01
-
-
124-178
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
105
190.5
-
-
-

1個

72,819円

67,088

( 73,797円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
150~175
0.01
-
-
124-179
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
120
215.5
-
-
-

1個

78,651円

72,162

( 79,378円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
101~200
175~200
0.01
-
-
124-180
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
130
240.5
-
-
-

1個

84,240円

77,029

( 84,732円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
200~225
0.01
-
-
124-181
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
147
265.5
-
-
-

1個

91,530円

83,374

( 91,711円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
225~250
0.01
-
-
124-182
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
165
290.5
-
-
-

1個

99,630円

90,434

( 99,477円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
250~275
0.01
-
-
124-183
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
171
315.5
-
-
-

1個

107,730円

97,484

( 107,232円 )

4日目

特殊マイクロメータ
アナログ
201~500
275~300
0.01
-
-
124-195
-
-
-
-
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
187
353
-
-
-

1個

116,640円

105,244

( 115,768円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。
・保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。
・ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
・定圧装置付
・ボール測定子はオプション

(i)ご注意

  • ボール測定子はオプションです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

    ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

      342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

        343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

        343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

          323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

          323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

            ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              指示マイクロメータ MC263-25IS

              指示マイクロメータ MC263-25IS

                直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                  デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                  デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                      リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        デジマチック歯厚マイクロメーター

                        デジマチック歯厚マイクロメーター

                          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 10,449円 49,995円 15,714円 31,266円 23,733円 24,075円 52,625円 39,447円 28,481円 13,122円 47,205円 37,989円 32,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   2日目~   26日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - -

                            324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMBのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溝測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/27
                            ロックボール溝など、通常のマイクロでは測定できない箇所を
                            簡易的に測定できるため助かる。
                            校正では、ボールの減る箇所が測定できないため、
                            摩耗管理が難しい。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました