(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
23,733円 ~ 69,984円  特別価格 
税込価格
26,106円 ~ 76,982円  特別価格 

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付基点調整用基準棒付(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ 関連画像3

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池はSR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。
・基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
・測定面の端で測定を行う場合は、測定誤差を小さくするため、測定する同じ位置で基点を合わせてください。(図1)
5. 測定面の端から2mmの位置4ヵ所に、ゲージブロックを挟んで測定した最大差が平行度となります。(図2)
6. 大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
7. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。
323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。
2. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. アンビル、スピンドルは、外部からの衝撃等を受けないよう注意してご使用ください。
4. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して(写真1)、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルや測定面を防錆処理して、電池を取り外してください。
323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ 関連画像2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定面
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
量子誤差
付属品
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズd(mm)
サイズe(mm)
サイズt(mm)
サイズL(mm)
電源
測定可能モジュール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
4
φ20
123-101
-
108-6383
±4
-
-
-
6
14
25
20
8
0.7
37.5
-
0.5~6

1個

23,733( 26,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
4
φ20
223-101
-
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5~6

1個

31,266円

30,906

( 33,997円 )

4日目

アナログ
16~25
0~25
0.01
-
4
φ20
123-113
超硬合金チップ
-
±4
-
-
-
-
-
-
-
9.8
0.7
-
-
0.5~6

1個

30,942円

30,626

( 33,689円 )

2日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
4
φ20
123-102
-
108-6391
±4
-
-
基点調整用基準棒
6
14
32
20
8
0.7
62.5
-
0.5~6

1個

26,973( 29,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

機械式カウンタ
26~50
25~50
0.01
-
4
φ20
223-102
-
-
±4
-
-
基点調整用基準棒
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5~6

1個

34,506円

33,729

( 37,102円 )

4日目

アナログ
26~50
25~50
0.01
-
4
φ20
123-114
超硬合金チップ
-
±4
-
-
基点調整用基準棒
-
-
-
-
9.8
0.7
-
-
0.5~6

1個

34,101円

33,374

( 36,711円 )

4日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
(4+最大測定長/50)(端数切上げ)
φ20
123-103
-
108-6405
±6
-
-
基点調整用基準棒
5.5
11
49
20
8
0.7
87
-
0.5~6

1個

30,132( 33,145円 )

2日目

アナログ
51~100
50~75
0.01
-
(4+最大測定長/50)(端数切上げ)
φ20
123-115
超硬合金チップ
-
±6
-
-
基点調整用基準棒
-
-
-
-
9.8
0.7
-
-
0.5~6

1個

37,260( 40,986円 )

4日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
(4+最大測定長/50)(端数切上げ)
φ20
123-104
-
108-6413
±6
-
-
基点調整用基準棒
5.5
11
63
20
8
0.7
112
-
0.5~6

1個

33,291( 36,620円 )

2日目

アナログ
51~100
75~100
0.01
-
(4+最大測定長/50)(端数切上げ)
φ20
123-116
超硬合金チップ
-
±6
-
-
基点調整用基準棒
-
-
-
-
9.8
0.7
-
-
0.5~6

1個

40,419円

38,874

( 42,761円 )

4日目

アナログ
101~200
100~125
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-105
-
423-6602
±7
-
-
基点調整用基準棒
6
12
79
30
12
1
137.5
-
0.7~11

1個

36,531円

35,493

( 39,042円 )

2日目

アナログ
101~200
150~175
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-107
-
423-6629
±8
-
-
基点調整用基準棒
6
16
106
30
12
1
187.5
-
0.7~11

1個

42,768( 47,045円 )

4日目

アナログ
101~200
175~200
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-108
-
423-6637
±8
-
-
基点調整用基準棒
6
15
118
30
12
1
212.5
-
0.7~11

1個

46,251( 50,876円 )

4日目

アナログ
201~500
200~225
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-109
-
-
±8
-
-
基点調整用基準棒
6
14
130
30
12
1
237.5
-
0.7~11

1個

50,949円

48,044

( 52,848円 )

4日目

アナログ
201~500
225~250
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-110
-
-
±9
-
-
基点調整用基準棒
6
14
143
30
12
1
262.5
-
0.7~11

1個

56,943円

53,264

( 58,590円 )

4日目

アナログ
201~500
250~275
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-111
-
-
±9
-
-
基点調整用基準棒
6
15
156
30
12
1
287.5
-
0.7~11

1個

63,504円

58,976

( 64,874円 )

4日目

アナログ
201~500
275~300
0.01
-
(5+最大測定長/75)(端数切上げ)
φ30
123-112
-
-
±9
-
-
基点調整用基準棒
6
15
169
30
12
1
312.5
-
0.7~11

1個

69,984円

64,322

( 70,754円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)

(i)ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

    歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

      369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

        342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

        342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

          クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            棒球面マイクロメータ本体+校正文書

            棒球面マイクロメータ本体+校正文書

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

              395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                片球面マイクロメータ

                片球面マイクロメータ

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      LRマイクロメータ

                      LRマイクロメータ

                        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                        395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                          カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 23,733円 32,985円 32,397円 20,493円 29,385円 22,995円 14,742円 8,542円 12,555円 20,565円 6,910円 13,122円 21,015円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   26日目   2日目   2日目~   26日目  
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            定圧装置 - -

                            323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            厚さ測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            溝のついたワークの厚さ測定に使用。
                            先端で測定できる形状の為選定した。
                            片側固定、片側可動により測定面の当たる位置が都度変わるため
                            測定前にはワークと同寸法で基点確認が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 測定範囲が100~150mmで、測定子の形状が皿のようになったマイクロメータを探している。
                            ミスミのEカタログでミツトヨの歯厚マイクロメータという商品があったが、それ以外にもないか教えてほしい。
                            A
                            測定子の形状が皿のようになったマイクロメータは、ミツトヨの歯厚マイクロメータしかありませんでした。
                            ご希望の仕様に最も近い物は、型番:GMA-150 になりますが、こちらは測定範囲が125~150mmとなっております。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました