(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,639円 ~ 115,830円  特別価格 
税込価格
10,603円 ~ 127,413円  特別価格 

【特長】・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。・ねじの有効径を直読(...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC 関連画像3

外形図

単位:mm
326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC 外形図1
型番bd
TMC-252539
TMC-503264
TMC-754589.5
TMC-10065115.1
TMC-12579140.1
TMC-15093165.1
TMC-175105190
TMC-200118214
TMC-225131240
TMC-250144265
TMC-275156290
TMC-300169314

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池はSR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. 両測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 種類の異なる測定子を組み合わせた場合、大きな測定誤差が生じます。必ず同じ種類の替駒測定子を一対でご使用ください。(表1)
5. 基点合せは、以下の方法で行ってください。
・シンブルを回転させてスリーブ(外筒)の基線とシンブルゼロ目盛を合わせます。
・袋ナットを回して調整ブッシュをゆっくりとスライドさせ、オス駒とメス駒を軽く接触させてメス駒側のクランプで固定します。(写真1)
強く接触させると測定子が破損して、精度に影響する場合がありますので注意してください。
・ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0となります。
・基点がずれている場合は、外筒を回転させて基点合わせを行ってください。
(デジマチックタイプは、PRESETスイッチを押して基点合わせを行ってください)
・基点が25mm以上のマイクロメータは、専用の基準棒を使用して基点合わせを行ってください。
6. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。

326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC 関連画像1
326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC 関連画像2

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。
2. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは、外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。
4. 長時間使用する際には、温度変化等により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルや替駒測定子を防錆処理して、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
定圧装置
セット内容
商品タイプ
ピッチ区分
コードNo・符号・パーツNo
IP保護等級
量子誤差
付属品
本体誤差(μm)
スピンドルの送り誤差(μm)
サイズL(mm)
サイズC(mm)
電源
半角誤差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊マイクロメータ
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
-
-
326-251-30
IP65
±1カウント含まず
スパナ(No.301336 1個)
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

50,382( 55,420円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
26~50
25~50
0.001
-
-
-
326-252-30
IP65
±1カウント含まず
スパナ(No.301336 1個)
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

57,186円

53,474

( 58,821円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
50~75
0.001
-
-
-
326-253-30
IP65
±1カウント含まず
スパナ(No.301336 1個)
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

62,046円

57,708

( 63,479円 )

4日目

特殊マイクロメータ
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
-
-
326-254-30
IP65
±1カウント含まず
スパナ(No.301336 1個)
±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
-

1個

66,663円

61,729

( 67,902円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。
・ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
・定圧装置付
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

(i)ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

    125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

    125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

      ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

        324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

          クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

          クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

            314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

            314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

              V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                    デジマチック歯厚マイクロメーター

                    デジマチック歯厚マイクロメーター

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                        102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

                        102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

                          標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 9,639円 19,764円 49,995円 10,449円 17,820円 32,238円 42,435円 32,985円 23,733円 37,989円 13,122円 7,598円 15,705円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                            校正証明書 - - - -

                            326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ネジの寸法切り
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/26
                            ネジゲージが無い場合でも、
                            ネジの規格と照らし合わせて、
                            寸法によってネジ切りの管理ができます。
                            その度にゲージを買うより経済的で汎用性が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q M210測定できるネジマイクロメータありますか?
                            A
                            ミツトヨ製 型番TMC-225をご紹介致します。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました