(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMS-50/M2
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS コテイシキネジマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,786円
税込単価
27,265円

1個の本体に1種のねじ駒が固定されています。ねじの有効径を直読(算出不要)でき...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 本体誤差(μm):
    ±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
  • スピンドルの送り誤差(μm):
    3

型番

TMS-50/M2 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMS-50/M2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
ピッチ区分
コードNo・符号・パーツNo
付属品
サイズL(mm)
サイズC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMS-50/M2

26~50
25~50
0.6~0.9(44~28山)
125-107
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒
-
-

1個

24,786( 27,265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1個の本体に1種のねじ駒が固定されています。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMSの型番TMS-50/M2のページです。
型番TMS-50/M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

    326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

    326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

      替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

          ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                      マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                        167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)

                        167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)

                          116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ MCN

                          116シリーズ 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ MCN

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 19,764円 9,639円 50,985円 32,238円 24,075円 42,435円 31,266円 27,585円 41,355円 39,285円 12,267円 4,342円 7,548円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   4日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   26日目   26日目   4日目   7日目  
                            種類 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ アクセサリ -
                            表示方式 アナログ - アナログ - - アナログ - - アナログ ダイヤル - - -
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            目量(mm) 0.01 - - - - - - - - 0.01 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ -

                            125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMS-100/M5
                            TMS-100/M6
                            TMS-25/M1
                            TMS-50/M3
                            TMS-50/M4
                            TMS-50/M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            ピッチ区分 コードNo・符号・パーツNo 付属品 サイズL
                            (mm)
                            サイズC
                            (mm)

                            31,428円

                            ( 34,571円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~10075~1003.5~5(8~5山)125-119メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒--

                            31,428円

                            ( 34,571円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            51~10075~1005.5~7(4.5~3.5山)125-120メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒--

                            19,764円

                            ( 21,740円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            16~250~250.4~0.5(64~48山)125-101-37.225

                            24,786円

                            ( 27,265円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~5025~501~1.75(24~14山)125-108メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒--

                            24,786円

                            ( 27,265円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~5025~502~3(13~9山)125-109メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒--

                            24,786円

                            ( 27,265円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~5025~503.5~5(8~5山)125-110メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒--

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました