(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,727円 ~ 50,625円  特別価格 
税込価格
32,700円 ~ 55,688円  特別価格 

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 仕様:
    アンビル可動範囲:3mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
サイズL(mm)
サイズC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51~100
50~75
107-203
90
45

1個

34,101円

33,374

( 36,711円 )

4日目

51~100
75~100
107-204
115.6
65

1個

36,774円

35,703

( 39,273円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。
アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。
測定面は超硬合金チップ付
アンビル可動範囲:3mm

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

          340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

          340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

            指示マイクロメータ MC263-25IS

            指示マイクロメータ MC263-25IS

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                  147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

                    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                      ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                      ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                        替アンビル式外側マイクロメータ

                        替アンビル式外側マイクロメータ

                          105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

                          105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 29,727円 39,645円 31,266円 113,400円 34,020円 52,625円 45,243円 39,285円 18,625円 63,828円 21,053円 28,483円 233,280円
                            通常出荷日 2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   26日目   6日目   4日目   2日目   2日目   4日目  
                            校正証明書 -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 ダイヤル ダイヤル - アナログ - アナログ アナログ ダイヤル アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 - -

                            107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました