(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OMC-400MB
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ カエアンビルシキソトガワマイクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
81,000円 74,212円
税込単価
89,100円 81,633円

【特長】・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 定圧装置:
  • 仕様:
    スピンドル面:超硬合金チップ付
  • マイクロメータヘッドのストローク(mm):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OMC-400MB 解除

Loading...

外形図

単位:mm
OMC-150
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ 外形図1
項目L:測定範囲(mm)
測定範囲0~150mm機種0~2525~5050~7575~100100~125125~150
150~300mm機種150~175175~200200~225225~250250~275275~300
パーツNo.303950303951303952303953303954303955
全長c(mm)13511085603510
替アンビルの標識M1M2M3M4M5M6
項目L:測定範囲(mm)
測定範囲300~400mm機種300~325325~350350~375375~400
400~500mm機種400~425425~450450~475475~500
500~600mm機種500~525525~550550~575575~600
600~700mm機種600~625625~650650~675675~700
700~800mm機種700~725725~750750~775775~800
800~900mm機種800~825825~850850~875875~900
900~1,000mm機種900~925925~950950~975975~1,000
パーツNo.304001304002304003304004
全長c(mm)87623712
替アンビルの標識M3M4M5M6
OMC-400MB~1,000MB
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ 外形図2
項目L:測定範囲(mm)bd
測定範囲300~400mm機種300~325325~350350~375375~400224425
400~500mm機種400~425425~450450~475475~500273525
500~600mm機種500~525525~550550~575575~600332625
600~700mm機種600~625625~650650~675675~700382725
700~800mm機種700~725725~750750~775775~800430825
800~900mm機種800~825825~850850~875875~900480925
900~1,000mm機種900~925925~950950~975975~1,0005301025
パーツNo.304001304002304003304004--
全長c(mm)87623712--
替アンビルの標識M3M4M5M6--

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

OMC-400MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
平行度(μm)
IP保護等級
量子誤差
替アンビル(本)
基準棒(本)
基準棒(内訳)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMC-400MB

デジタル
201~500
300~400
0.001
-
1
340-520
-
-
6
-
±1カウント含まず
4
4
MB-300~375各1
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 2個

1個

81,000円

74,212

( 81,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます
・標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
・定圧装置付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータの型番OMC-400MBのページです。
型番OMC-400MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

        ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

        ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

          替アンビル式外側マイクロメータ

          替アンビル式外側マイクロメータ

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

              331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

                342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

                  外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                  外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                    標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                    標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                        293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

                        293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

                          標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 34,020円 45,243円 29,727円 39,645円 28,483円 27,585円 18,873円 15,714円 9,057円 14,760円 7,331円 58,968円 10,541円
                            通常出荷日 2日目~   19日目~   2日目~   19日目~   2日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            定圧装置 - - - - ラチェットストップ -
                            仕様 スピンドル面:超硬合金チップ付 スピンドル面:超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm アンビル可動範囲:3mm - - - - - フレーム:塗装 フレーム:塗装 - -
                            マイクロメータヘッドのストローク(mm) 25 25 - - - - - - - - - - -

                            340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            テレスコーピングゲージの測定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/31
                            これ一つ持っていれば、アンビル固定のマイクロメーターを複数使うよりも持ち運びに便利だとおもった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMC-150MX
                            OMC-300
                            OMC-300MX
                            OMC-500
                            OMC-500MB
                            OMC-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲
                            (mm)
                            最小表示量
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            平面度
                            (μm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 標準付属品 平行度
                            (μm)
                            IP保護等級 量子誤差 替アンビル
                            (本)
                            基準棒
                            (本)
                            基準棒(内訳) 電源

                            60,183円

                            ( 66,201円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            デジタル101~2000~1500.001-0.6340-251-30-レンチ3IP65±1カウント含まず65MB-25~125各1ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

                            58,158円

                            ( 63,974円 )
                            1個 -

                            2日目

                            アナログ201~500150~3000.01-0.6104-136108-6120レンチ5--63MB-175、225、275各1-

                            76,950円

                            ( 84,645円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            デジタル201~500150~3000.001-0.6340-252-30-レンチ5IP65±1カウント含まず66MB-150~275各1ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

                            74,196円

                            ( 81,616円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            アナログ501~400~5000.01-1104-143423-7021-7--42MB-425、475各1-

                            89,100円

                            ( 98,010円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            デジタル201~500400~5000.001-1340-521--7-±1カウント含まず44MB-400~475各1ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 2個

                            87,480円

                            ( 96,228円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            アナログ501~500~6000.01-1104-144423-7030-8--42MB-525、575各1-

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました