(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
12,960円 ~ 65,610円  特別価格 
税込価格
14,256円 ~ 72,171円  特別価格 

【特長】・読取りに誤差がありません。・カウンタで素早く読み取れます。・0.01...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800 外形図1

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
目量(mm)
平面度(μm)
セット内容
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
-
0.01
0.6
-
193-101
108-5786
±2
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
2.5
5
26
30

1個

12,960( 14,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26~50
25~50
-
0.01
0.6
-
193-102
108-5794
±2
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
2
8
32
55

1個

15,390( 16,929円 )

2日目

51~100
50~75
-
0.01
0.6
-
193-103
108-5808
±2
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
2
9
45
80

1個

17,982( 19,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51~100
75~100
-
0.01
0.6
-
193-104
311-3302
±3
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
2
9
57
105

1個

19,764( 21,740円 )

2日目

16~25
0~25
-
0.001(バーニヤ付)
0.6
-
193-111
108-6294
±2
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
-
-
-
-

1個

13,527( 14,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26~50
25~50
-
0.001(バーニヤ付)
0.6
-
193-112
108-6308
±2
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
-
-
-
-

1個

16,200( 17,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
51~100
0~75
-
0.001
-
25mmとび3個、基準棒25、50mmの2本付
193-915
-
-
-
-
-
-
-

1個

46,332( 50,965円 )

4日目

51~100
75~100
-
0.001(バーニヤ付)
0.6
-
193-114
423-6904
±3
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
-
-
-
-

1個

20,412( 22,453円 )

2日目

-
51~100
0~100
-
0.001
-
25mmとび4個、基準棒25~75mmの3本付
193-916
-
-
-
-
-
-
-

1個

65,610円

60,813

( 66,894円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読取りに誤差がありません。
・カウンタで素早く読み取れます。
・0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読み取れます。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

    カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

      343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                  340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                    リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                        スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 12,960円 21,015円 31,266円 45,243円 20,565円 21,195円 41,355円 12,555円 34,020円 47,205円 22,995円 191,943円 13,122円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   19日目~   19日目~   2日目~   2日目~   26日目   19日目~   19日目   2日目~  
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 機械式カウンタ 機械式カウンタ - アナログ - - アナログ - - アナログ - アナログ -
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - -
                            定圧装置 -

                            193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/28
                            測定するのに使用してます
                            目視でわかるので
                            非常に使いやすいです
                            何個かあります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/09
                            入れ子加工後
                            必ず測定にはいりますが
                            こちらで測定することがおおいですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/09
                            弊社の測定器
                            がこちらメインになります
                            調整が容易にできますし
                            はかりやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            目視
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/12
                            目視で
                            0.01まで測定できるので
                            時間短縮でき
                            重宝してます。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/22
                            測定するのに
                            非常に使いやすいです
                            修理も迅速にでき
                            壊れにくいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました