(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
73,217円 ~ 112,444円  特別価格 
税込価格
80,539円 ~ 123,688円  特別価格 

【特長】・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプ...

詳細情報を確認する

  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 表示:
    6桁LCD、一符号
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 応答速度:
    無制限
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    連続使用で約5000時間
  • アクセサリ(オプション):接続ケーブル:
    905338(1m)、905409(2m)

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番コードNo.測定範囲(mm)器差(mm)質量(g)
SBM-8CX568-3616~8±0.005
(最大差 0.005)
480
SBM-10CX568-3628~10485
SBM-12CX568-36310~12485
SBM-16CX568-36412~16475
SBM-25CX568-36620~25±0.006
(最大差 0.006)
540
SBM-30CX568-36725~30555
SBM-40CX568-36830~40565
SBM-50CX568-36940~50610
SBM-63CX568-37050~63730
SBM-75CX568-37162~75740
SBM-88CX568-37275~88790
SBM-100CX568-37387~100800
SBM-113CX568-374100~113900
SBM-125CX568-375112~125910

※器差は測定面の全面が当たる場合の値です。
※最大差とは器差のうち最大値と最小値と差です。

 
●大形液晶表示
文字高さ11mm(従来品8.5m 文字面積比約1.5倍)の大形液晶表示を採用し、測定値の読み取り易さが向上しています。
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 製品特長仕様関連画像3
●三つの大形ボタン
ABSクーラントブルーフデジマチックインジケータID-N/ID-Bなどで好評な三つの大形ボタンを採用し、押し易さと各機能の簡単操作を実現しています。
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 製品特長仕様関連画像4
●ファンクションロック機能
あらかじめ設定した各種機能を誤った操作で変更しないように、設定状態をロックする機能で、安心して使用できます。
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 製品特長仕様関連画像5
 
 

■共通仕様

最小表示量0.001mm
量子化誤差±1カウントを含まず
応答速度無制限
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属
(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命連続使用で約5,000時間
 

■機能

  • 公差判定機能
  • 公差判定拡大表示機能
  • プリセット機能(2個記憶可能)
  • ゼロセット機能
  • ホールド機能、エラー警報
  • 電池電圧低下警報
  • データ出力機能
  • ファンクションロック機能
  • 表示部回転機能(330°)
 

※測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLinkに接続可能です。

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 製品特長仕様関連画像2

外形図

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 外形図

※測定範囲により外観が異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX 製品特長仕様関連画像1

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
質量(g)
器差(μm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
L1(mm)
L2(mm)
アクセサリ(オプション):エクステンションロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~8
568-361
432-7896
480
±0.005(最大差0.005)
2以下
-
2.5
83
284
952322(100mm)

1個

82,166( 90,383円 )

3日目

8~10
568-362
432-7764
485
±0.005(最大差0.005)
2以下
-
2.5
83
284
952322(100mm)

1個

73,217円

72,250

( 79,475円 )

3日目

10~12
568-363
432-7799
485
±0.005(最大差0.005)
2以下
-
2.5
83
284
952322(100mm)

1個

82,166円

73,949

( 81,344円 )

3日目

12~16
568-364
432-7802
475
±0.005(最大差0.005)
0.3以下
5.6
3.5
53
255
952621(150mm)

1個

75,237円

74,138

( 81,552円 )

3日目

40~50
568-369
432-7853
610
±0.006(最大差0.006)
0.3以下
13
10
67
269
952622(150mm)

1個

97,440( 107,184円 )

3日目

62~75
568-371
432-7870
740
±0.006(最大差0.006)
0.3以下
17
14
75
277
952623(150mm)

1個

102,803( 113,083円 )

3日目

75~88
568-372
432-7888
790
±0.006(最大差0.006)
0.3以下
17
14
75
277
952623(150mm)

1個

106,914( 117,605円 )

3日目

100~113
568-374
432-7772
900
±0.006(最大差0.006)
0.3以下
17
14
75
277
952623(150mm)

1個

102,450円

98,894

( 108,783円 )

4日目

112~125
568-375
432-7781
910
±0.006(最大差0.006)
0.3以下
17
14
75
277
952623(150mm)

1個

112,444円

102,425

( 112,668円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
・測定面にチタンコーティングを施しています。
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合せが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。判定結果のみを拡大表示することもできます。
・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)。
・止まり穴の底面近くまで測れます。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムにも対応しています。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

    テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

    テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

      511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

      511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

          標準型シリンダゲージ CCシリーズ

          標準型シリンダゲージ CCシリーズ

            浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

            浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

              511シリーズ シリンダゲージ

              511シリーズ シリンダゲージ

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                  テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                  テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                    511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

                    511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

                      141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                      141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ テクロック ミツトヨ テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 73,217円 18,903円 126,264円 23,625円 25,108円 24,832円 20,398円 29,756円 21,321円 1,736円 14,464円 22,635円 29,205円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目~   22日目~  
                            最小表示値(mm) 0.001 - 0.001 - - - - - - - - - -
                            表示 6桁LCD、一符号 - 7セグメント6桁マイナス符号・公差判定表示・アナログ表示付 - - - - - - - - - -
                            量子化誤差 ±1カウントを含まず - ±1カウントを含まず - - - - - - - - - -
                            応答速度 無制限 - - - - - - - - - - - -
                            電源 ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - SR44(ボタン形酸化銀電池)2個 - - - - - - - - - -

                            568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/09
                            デジタル表示なので誤読みがなく、作業性が向上します。機内検査も問題なしです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました