(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,756円 ~ 97,127円  特別価格 
税込価格
32,732円 ~ 106,840円  特別価格 

【特長】・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます。・測定子の有効...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 広範囲精度(μm):
    2
  • 隣接誤差(μm):
    1
  • 繰り返し精度(μm):
    0.5
  • 測定子の有効ストローク(mm):
    1.6
  • D(mm):
    SR1.5

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コードNo.型番測定範囲(mm)測定子の有効
ストローク(mm)
測定力(N)ガイド支持力(N)マイクロメータヘッドの
ストローク(mm)
サブアンビル(mm)
511-803CGM-100X60-1001.65以下10以下1010,20
511-804CGM-160X100-1601310,20,20
511-805CGM-250X150-2506以下15以下10,20,20,50
511-806CGM-400X250-4002525,50,50
511-807CGM-600X400-60020以下3050,100
511-808CGM-800X600-800

※511-807,808の収納箱は木箱となります。その他機種はプラスチックケースです。
※標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)

規格表

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X 規格表

外形図

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X 使用事例
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定力(N)
ガイド支持力(N)
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
サブアンビル(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~100
511-803
5以下
10以下
10
10,20
150
SR8
28.9
9
38
φ12.8
φ12

1個

29,756( 32,732円 )

4日目

100~160
511-804
5以下
10以下
13
10,20,20
150
SR10
28.9
9
50
φ12.8
φ12

1個

37,640( 41,404円 )

4日目

150~250
511-805
6以下
15以下
13
10,20,20,50
250
SR10
70.3
12
78
φ19.8
φ15

1個

47,124( 51,836円 )

4日目

250~400
511-806
6以下
15以下
25
25,50,50
250
SR10
100.9
12
90
φ19.8
φ15

1個

58,979円

52,485

( 57,734円 )

4日目

400~600
511-807
6以下
20以下
50
50,100
250
SR10
200.9
16
120
φ19.8
φ15

1個

85,332円

75,936

( 83,530円 )

3日目

600~800
511-808
6以下
20以下
50
50,100
250
SR10
300.9
16
120
φ19.8
φ15

1個

97,127( 106,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます。
・測定子の有効ストロークが従来品より拡大されました。
・測定子の先端は超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
・サブアンビルを取り付けることで、測定範囲が簡単に広がります。

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

    511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

    511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

        標準型シリンダゲージ CCシリーズ

        標準型シリンダゲージ CCシリーズ

          浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

          浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

            テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

            テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

              替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                  テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                  テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                    シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      511シリーズ シリンダゲージ

                      511シリーズ シリンダゲージ

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 29,756円 1,736円 18,903円 25,108円 24,832円 21,321円 22,635円 14,464円 23,625円 29,205円 20,398円 73,217円 126,264円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   19日目~   4日目~   3日目   22日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            広範囲精度(μm) 2 - - - - - - - - - - - 3以下
                            隣接誤差(μm) 1 - - - - - - - - - - - 2以下
                            繰り返し精度(μm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            測定子の有効ストローク(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - 1.2

                            511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました